Dipfit W CYA611

Image produit : Dipfit W CYA611

Ce produit n'est plus disponible.

Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Application

    Water, waste water, Process water, River water

  • Caractéristique

    Immersion assembly for open tanks or channels.

  • Design

    - Immersion assembly for sensors with process connection G1" or NPT 3/4"
    - Optional external spray cleaning.

  • Matériau

    PVC-U

  • Dimensions

    Immersion depth : approx. 1430mm
    Pipe diameter : 40mm

  • Température de process

    max. 60°C

  • Pression de process

    Ambient pressure

  • Raccordement

    Immersion assembly for G1" or NPT 3/4" thread.

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Application

    Eaux , eaux usées, eaux potables, rivières

  • Installation

    support pendulaire

  • Caractéristique

    support à immersion pour électrodes de pH/Redox CPF81/82 en caniveaux ouverts ou réservoirs

  • Design

    - support pendulaire pour le montage aisé de capteurs avec raccords G1" et NPT 3/4"
    - système d'injection externe possible

  • Matériau

    PVC-U

  • Dimensions

    Longueur d'immersion env.1430mm
    Diamètre du tube : 40mm

  • Température de process

    max. 60°C

  • Pression de process

    pression ambiante

  • Raccordement

    support pendulaire de capteurs avec raccords G1" et NPT 3/4"

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Application

    Eaux , eaux usées, eaux potables, rivières

  • Installation

    support pendulaire

  • Caractéristique

    support à immersion pour électrodes de turbidité en caniveaux ouverts ou réservoirs

  • Design

    - support pendulaire pour le montage aisé de capteurs avec raccords G1" et NPT 3/4"
    - système d'injection externe possible

  • Matériau

    Tube: PVC-U
    Cabochon: PA
    Support mural: PE
    Collier de fixation: inox 304L

  • Dimensions

    Longueur d'immersion env.1430mm
    Diamètre du tube : 40mm

  • Température de process

    max. 60°C

  • Pression de process

    pression ambiante

  • Raccordement

    support pendulaire de capteurs avec raccords G1" et NPT 3/4"

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Application

    Eaux , eaux usées, eaux potables, rivières

  • Caractéristique

    support pendulaire

  • Design

    - support pendulaire pour le montage aisé de capteurs avec raccords G1" et NPT 3/4"
    - système d'injection externe possible

  • Matériau

    Tube: PVC-U
    Capot: PA
    Montage mural: PE
    Clips de montage: inox

  • Dimensions

    Longueur d'immersion env.1430mm
    Diamètre du tube : 40mm

  • Température de process

    max. 60°C

  • Pression de process

    pression ambiante

  • Raccordement

    support pendulaire de capteurs avec raccords G1" et NPT 3/4"

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Application

    Eaux , eaux usées, eaux potables, rivières

  • Caractéristique

    support à immersion pour électrodes de pH/Redox avec raccord G1" et NPT3/4"

  • Design

    - support pendulaire pour le montage aisé de capteurs avec raccords G1" et NPT 3/4"

  • Dimensions

    Longueur d'immersion env.1630mm
    Diamètre du tube : 40mm

  • Température de process

    max. 60°C

  • Pression de process

    sans pression

  • Raccordement

    Support pour raccord G1" ou NPT 3/4"

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Application

    Eaux , eaux usées, eaux potables, rivières

  • Installation

    support pendulaire

  • Caractéristique

    support à immersion pour électrodes de pH/Redox CPF81/82 en caniveaux ouverts ou réservoirs

  • Design

    - support pendulaire pour le montage aisé de capteurs avec raccords G1" et NPT 3/4"
    - système d'injection externe possible

  • Dimensions

    Longueur d'immersion env.1430mm
    Diamètre du tube : 40mm

  • Température de process

    max. 60°C

  • Pression de process

    pression ambiante

  • Raccordement

    support pendulaire de capteurs avec raccords G1" et NPT 3/4"

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification
  • Prédécesseur

  • Successeur