Prosonic FMU860

Image produit : Prosonic FMU860

Ce produit n'est plus disponible.

Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Ultrasonique

  • Caractéristiques / Applications

    Version séparée en boîtier de terrain ou pour montage en salle de contrôle, avec jusqu'à 5 relais pour le pilotage de pompes, entrées seuils, version 1 voie

  • Spécificités

    Classe de protection IP 66 / NEMA 4x

  • Alimentation / Communication

    4-fils AC / DC

  • Température ambiante

    -20 °C ... 60 °C
    (-4 °F ... 140 °F)

  • Communication

    4 ... 20 mA HART
    Profibus DP
    RS 485

  • Certificats / Agréments

    CSA GP

  • Options

    Afficheur
    Afficheur rétro-éclairé

  • Composants

    Sondes FDU8x

  • Successeur

    FMU90

  • Limites de lʹapplication

    Voir sondes FDU8x

  • Principe de mesure

    Ultrasonique

  • Caractéristiques / Applications

    Version séparée en boîtier de terrain ou pour montage en salle de contrôle, jusqu'à 5 relais, entrées de seuil, version 1 voie

  • Spécificités

    Indice de protection IP 66 / NEMA 4x

  • Alimentation / Communication

    4 fils AC / DC

  • Température ambiante

    -20 °C ... 60 °C

  • Communication

    0/4 ... 20 mA HART
    Profibus DP
    RS 485

  • Certificats / Agréments

    CSA GP

  • Options

    Affichage
    Affichage rétroéclairé

  • Composants

    Sondes FDU8x

  • Successeur

    FMU90

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification
  • Prédécesseur

  • Successeur