Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Image produit : T14366

T14366

T14366
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-

Ce produit n'est plus disponible.

Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Sonde haute température avec isolation
partielle céramique et partie inactive,
pour la détection ou la mesure de niveau
capacitive dans les bitumes.
Le blindage revêtu PTFE limite l'influ-
ence de la condensation et du colmatage.
T max. 200 °C, P max. 10 bars