L'eau, c'est la vie ! Pour garantir une eau propre et saine au quotidien, les stations d'eau potable et d'épuration doivent être conformes à la réglementation locale en matière de qualité de l'eau et doivent fonctionner de manière rentable. Une tâche facilitée par nos capteurs de désinfection avec technologie Memosens 2.0.
Avantages
- Valeurs continues et précises : avec les capteurs ampérométriques, vous pouvez surveiller votre process en temps réel sans les interruptions qu'implique la mesure colorimétrique. Cela permet un dosage encore plus précis et efficace du désinfectant.
- Une mise en service rapide permet une disponibilité élevée de l'installation : les capteurs préétalonnés peuvent être facilement connectés via plug & play. Grâce à un temps de polarisation optimisé, une valeur mesurée stable est obtenue plus rapidement et la station est rapidement à nouveau disponible.
- Contrôle efficace du process : beaucoup de capteurs ampérométriques présentent un temps de réponse lent après de longues périodes sans chlore. Le temps de réponse court de nos capteurs vous permet de réagir instantanément aux changements et donc de garantir un contrôle et une sécurité efficaces du process.
- Maintenance facile : avec Memosens 2.0, les capteurs stockent de grandes quantités de données, par ex. d'étalonnage. Vous pouvez utiliser le compteur d'électrolyte pour optimiser la stratégie de maintenance. De plus, la membrane convexe et robuste réduit les exigences de maintenance.
- Coûts d'exploitation et de maintenance réduits : contrairement aux systèmes de mesure colorimétriques, vous n'avez pas besoin de réactifs et il n'y a aucune contrainte d'élimination associée. La réduction de la maintenance et des erreurs de mesure signifie également une baisse des coûts du point de mesure.
Dans l'ensemble, ces avantages contribuent à optimiser le dosage, réduisent le personnel et le temps nécessaires et conduisent à des coûts d'exploitation réduits pour le point de mesure dans les applications eau et eaux usées :
Le nouveau capteur de chlore total : toujours attentif !
Stations d'épuration : fiable même après l'absence de chlore
Selon la législation locale, la détermination du chlore libre ou total est nécessaire pour les effluents. Il peut arriver que le chlore ait été éliminé dans une telle mesure qu'il ne peut plus être détecté. Le défi pour les capteurs de chlore est de fournir des mesures fiables même après de longues périodes dans lesquelles aucun chlore n'est présent. Nos capteurs de chlore, par exemple Memosens CCS53E pour le chlore total, répondent à ce besoin en restant actifs dans de telles conditions – contrairement à d'autres capteurs.
Stations d'eau potable : rentabilité grâce à un dosage idéal
Du fait de sa forte réactivité, l'ozone est souvent l'agent de choix pour la désinfection dans le process de traitement de l'eau potable. Le signal de mesure particulièrement stable du capteur d'ozone Memosens CCS58E (répétabilité 0,055 mg/l) permet un dosage encore plus précis : suffisamment élevé pour éliminer les pathogènes. Et en même temps aussi bas que possible de manière à ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes et de l'environnement – et à maintenir les coûts aussi bas que possible.
Réseau d'eau potable : valeurs précises même au niveau de traces
Lors du transport de l'eau potable jusqu'aux utilisateurs, une petite quantité de désinfectant est ajoutée à la sortie de la station d'eau potable. Cela permet de prévenir toute recontamination de l'eau pendant son parcours dans la conduite. La désinfection est ici souvent à un niveau de traces. Les versions de capteur de traces Memosens CCS50E pour le dioxyde de chlore et Memosens CCS51E pour le chlore libre sont ici particulièrement adaptées. Elles délivrent des résultats précis même au niveau de traces avec une sélectivité extrêmement élevée pour le désinfectant.
Dessalement : mesure complète grâce à la mesure du brome
L'eau de mer doit être désinfectée avant le dessalement afin de diminuer l'activité biologique et ainsi optimiser le temps de fonctionnement des filtres en aval et de l'usine de dessalement. Une particularité de l'eau salée est qu'elle contient une quantité élevée de sels de bromure qui se transforment en brome lors de l'ajout de chlore. Par conséquent, la seule surveillance du chlore sous-estime les performances de désinfection. Une mesure supplémentaire du brome libre au moyen du capteur Memosens CCS55E résout ce problème.
Quel est le point commun entre les super-héros et les capteurs de désinfection Memosens 2.0 ?
Regardez la vidéo complète !