Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Capteurs et transmetteurs de turbidité

Produits pour une mesure fiable de la turbidité et de la concentration de matières en suspension dans toutes les industries

Capteurs et transmetteurs de turbidité pour l'eau potable, les eaux de process, les eaux usées et les utilités
27 Produits
Trier par :
Filtrer

Capteurs et transmetteurs de turbidité

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

A propos des capteurs et transmetteurs de turbidité

La mesure de la turbidité est nécessaire en eau potable pour garantir la qualité de l'eau, commander les procédés ou encore surveiller les entrées d'eau de mer dans les projets de dessalement. Elle est aussi indispensable pour surveiller les effluents et mesurer la concentration de boue dans les stations d'épuration, ou encore détecter des pertes de matière dans les laiteries. Découvrez comment nos capteurs de turbidité et de matières en suspension ainsi que nos transmetteurs peuvent également être utiles dans votre application en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Comment choisir son capteur de turbidité

Nos capteurs et transmetteurs de turbidité sont utilisés dans l'eau potable, les eaux usées, l'agroalimentaire, la chimie, les sciences de la vie, les centrales électriques, etc. Le choix du capteur dépend de l'application : choisissez les capteurs néphélométriques pour des produits présentant une faible turbidité comme l'eau potable. Pour mesurer des turbidités élevées, par ex. dans les eaux usées, utilisez des capteurs de matières en suspension. Pour les applications avec des valeurs de turbidité extrêmement fluctuantes, utilisez des capteurs d'absorption pour obtenir des résultats de mesure clairs, par ex. pour détecter des pertes matière.

Mesure de la concentration de matières en suspension

Les capteurs de matières en suspension utilisent la méthode de la lumière rétrodiffusée. Ils sont dotés d'une lampe à LED et de deux détecteurs de lumière positionnés à 90° et 135°. Le faisceau lumineux émis par la lampe est diffusé par les particules solides dans le milieu. La turbidité ou la teneur en solides du produit est calculée à partir de la quantité de lumière diffusée reçue par les détecteurs. Un transmetteur affiche le total final ou la valeur de matières en suspension dans l'unité désirée comme g/l ou %MES.

Mesure de la turbidité avec capteurs néphélométriques

Les capteurs basés sur le principe néphélométrique mesurent la turbidité selon ISO 7027 / EN 27027. Ils disposent d'une lampe à LED et d'un détecteur de lumière qui est positionné à un angle de 90 degrés. La lampe émet un faisceau dans le produit, où une lumière diffusée est générée dès que le faisceau entre en contact avec une particule dans une zone définie. Le détecteur convertit l'intensité lumineuse reçue en un signal électrique. Ce signal est ensuite transformé en une valeur de turbidité finale qui peut être affichée par le transmetteur dans l'unité désirée.

Mesure de la turbidité avec capteurs d'absorption

Les capteurs d'absorption mesurent l'absorbance de la lumière due aux particules dans un produit. Ils sont équipés d'une lampe à LED et d'un détecteur de lumière positionné directement en face de la lampe. Entre la lampe et le détecteur, les particules dans le produit atténuent la lumière émise qui est convertie par le détecteur d'abord en signal électrique puis en valeur de turbidité finale. Nos capteurs sont dotés d'un second dispositif lampe-détecteur qui utilise une longueur de trajet optique différente, améliorant ainsi la fiabilité de la mesure.

Avantages

  • Nous vous proposons toute une gamme d'instruments pour la mesure de la turbidité : turbidimètres, capteurs de matière en suspension avec transmetteurs de turbidité et accessoires correspondants.
  • Nos capteurs de turbidité vous offrent une flexibilité totale. Montez-les directement dans la conduite ou dans une chambre de passage pour une mesure en ligne rapide sans perte de matière ou installez-les avec un support dans un canal ouvert, un bassin ou une cuve.
  • Nos transmetteurs de turbidité traitent le signal de mesure de chaque turbidimètre et l'affichent selon vos préférences : en FNU (Formazin Nephelometric Unit), FTU (Formazin Turbidity Unit), NTU (Nephelometric Turbidty Unit)....
  • Vérifiez et étalonnez vos capteurs de turbidité avec nos références solides : l'exécution est extrêmement simple et ne requiert l'utilisation d'aucun liquide, comme la formazine.
  • Choisissez parmi notre vaste gamme de sondes de turbidité pour tous les domaines d'application : sondes à immersion, chambres de passage et sondes rétractables.