Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Une technologie miniature aux effets considérables sur l'efficacité

De petites puces intégrées dans les têtes de capteurs Memosens enregistrent toute une bande passante de données, ce qui vous permet d'exécuter vos process de manière plus fluide, plus sûre et avec une grande précision.

De petites puces dans les têtes de capteurs rendent digitaux les capteurs Memosens, ce qui permet un meilleur contrôle des process

La valeur mesurée Memosens numérique la valeur mesurée dans le capteur. Grâce à l'électronique intégrée, les capteurs Memosens sont capables de stocker les données pertinentes.

Lorsqu'ils sont connectés au transmetteur, ils sont immédiatement identifiés et commencent à mesurer sans délai.

La transmission du signal numérique génère un message d'erreur automatique si le signal numérique est interrompu.

Les têtes de raccordement des capteurs et les raccords de câbles sont entièrement encapsulés. Aucun contact métallique ne peut être affecté par l'humidité. La transmission des signaux et de l'énergie est inductive, ce qui signifie qu'aucune corrosion par contact ni aucun pont salin ne viendront perturber les signaux.

Données enregistrées en détail

Données du fabricant
  • Numéro de série
  • Référence de commande
  • Date de fabrication
  • Étiquette du capteur numérique
Données d'étalonnage
  • Données des huit derniers étalonnages, y compris l'étalonnage en usine, avec dates et valeurs d'étalonnage
  • Pente (pH, oxygène dissous ampérométrique, capteurs de désinfection)
  • Point zéro (pH, oxygène dissous ampérométrique, capteurs de désinfection)
  • Constante de cellule (conductivité)
  • Delta constante de cellule (conductivité)
  • Décalage du capteur de température intégré
  • Nombre d'étalonnages
  • Distinction entre étalonnage et ajustage
  • Numéro de série du transmetteur utilisé pour réaliser le dernier étalonnage ou ajustage
  • Réinitialisation à l'étalonnage usine
Caractéristiques de fonctionnement
  • Gamme d'application de la valeur mesurée primaire
  • Gamme d'application de température
  • Date de la mise en service initiale
  • Valeur de la température maximale
  • Heures de fonctionnement dans des conditions extrêmes
  • Nombre de stérilisations
  • Compteur NEP
  • Charge du capteur
  • Compteurs d'heures de fonctionnement individuels pour capteur et cartouche à membrane (oxygène dissous, désinfection)
  • Surveillance de la consommation d'électrolyte (oxygène dissous ampérométrique, désinfection)

Lectures complémentaires

Memosens : 20 ans de succès dans l'analyse de liquides

La technologie Memosens a numérisé les mesures depuis plus de 20 ans.

Memosens a révolutionné la mesure du pH : pour la première fois, ce ne sont pas les symptômes des erreurs de mesure qui ont été traités, mais les causes profondes qui ont été éliminées.

Memosens – analyse numérique et sécurisée des process

Simplifiez l'analyse des liquides grâce à la technologie Memosens

Que vous deviez respecter des exigences en matière d'hygiène, faire face à des contraintes élevées dans l'industrie lourde ou obtenir des résultats fiables dans le traitement de l'eau, les capteurs Memosens offrent sécurité, simplicité et rentabilité pour tous vos process.

Notes finale