Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Terminal portable multiparamètre certifié ATEX
Liquiline To Go CYM291

Terminal portable robuste pour la mesure du pH/redox, de la conductivité, de l'oxygène et de la température. ©Endress+Hauser

La technologie Memosens Endress+Hauser révolutionne l'analyse physico-chimique. Elle convertit les valeurs mesurées en signaux numériques et les transfère au transmetteur via une connexion sans contact.

Appareil portable pour la mesure du pH/redox, de la conductivité, de l'oxygène et de la température dans toutes les industries

Avec le Liquiline To Go CYM291, vous obtenez les informations dont vous avez besoin, là où vous en avez besoin. Le terminal portable multiparamètre vous permet de contrôler tous les points de mesure - même en zone explosible - avec des capteurs Memosens identiques à ceux que vous utilisez dans votre process. Cela garantit une cohérence totale des données et des résultats fiables : vous pouvez ainsi mettre en place rapidement les actions correctives nécessaires pour un fonctionnement optimal de votre process.
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
  • Données clés

    • Entrée

      Contact M8 pour protocole Memosens, appareil monovoie

    • Indice de protection

      IP 66/67

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
Prix ventes
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
  • Avantages

    • Prenez les bonnes décisions pour votre process : les mesures fiables du terminal portable avec une intégrité du signal de 100% vous aident à mettre en place les actions appropriées au bon moment.

    • Faites confiance aux valeurs de vos échantillons ponctuels...

  • Domaine d'application

    Le Liquiline To Go CYM291 est un terminal portable multiparamètre pour la mesure de :

    • pH/redox

    • Conductivité / trace de conductivité

    • Oxygène / trace d'oxygène

    • Température

    Il est adapté à toutes les industries et leurs utilités et permet le contrôle fiable de

    • ...

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Electrode en verre

  • Application

    Pour utilisation sur le terrain ou en laboratoire

  • Principe de mesure

    Capteurs Memosens de pH, conductivité et oxygène dissous

  • Design

    Appareil portable

  • Matériau

    PA12 GF30 (RAL 7001 gris argenté) et TPE (noir)

  • Dimensions

    Env. 132 x 156 x 30 mm
    5.2 x 6.14 x 1.18 inch

  • Certification Ex

    IECEx : Ex ia IIC T4/T3 Ga
    ATEX II 1 G Ex ia IIC T4/t3 Ga

  • Indice de protection

    IP 66/67

  • Entrée

    Contact M8 pour protocole Memosens, appareil monovoie

  • Certifications additionnelles

    Compatibilité EMI

  • Principe de mesure

    Electrode en verre

  • Caractéristique

    Pour utilisation sur le terrain ou en laboratoire

  • Principe de mesure

    Capteurs Memosens de pH, conductivité et oxygène dissous

  • Design

    Terminal portable

  • Matériau

    PA12 GF30 (RAL 7001 gris argenté) et TPE (noir)

  • Dimensions

    Env. 132 x 156 x 30 mm
    5.2 x 6.14 x 1.18 inch

  • Certification Ex

    IECEx : Ex ia IIC T4/T3 Ga
    ATEX II 1 G Ex ia IIC T4/t3 Ga

  • Indice de protection

    IP 66/67

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification