Longueur d'onde laserKit de démarrage : 785 nm Modèle de base : 532 nm, 785 nm, 1 000 nm Hybride : 785 nm
Couverture spectraleKit de démarrage 785 nm : 300-3300 cm-1 Modèle de base 532 nm : 100-4350* cm-1 Modèle de base 785 nm : 100-3425* cm-1 Modèle de base 1 000 nm : 200-2400 cm-1 Hybride 785 nm : 150-1890** cm-1 *Faible rapport signal/bruit à <150 cm-1 **Faible rapport signal/bruit à <175 cm-1
Longueur d'onde laserAvec optique sans contact et à immersion : 532 nm, 785 nm, 1 000 nm Avec bio-optique ou système optique Raman à usage unique : 785 nm, 1 000 nm Avec bio multi-optique et bio-manchon ou chambre de passage Raman : 785 nm
Matériaux du corps et de la fenêtreCorps de sonde Rxn-10 : aluminium 6061, inox 316L et inox 303
Matériaux en contact avec le produitCorps : Inox 316L Fenêtre : Matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocédés Raccord process : PG13,5 pour boîtiers de capteurs industriels standard, connecteurs à ports soudés disponibles Finition de surface : Ra 15 avec électropolissage Adhésif : compatible USP Classe VI et ISO993
Les analyseurs spectromètres Raman Endress+Hauser fournissent des données de mesure fiables et précises, nécessaires pour garantir la sécurité et l'efficacité des opérations critiques. Réputés pour leur aptitude à réaliser des analyses chimiques et de composition avec une très grande précision, nos analyseurs spectromètres Raman fournissent toutes les mesures in situ en temps réel requises au laboratoire, et permettent un passage économique en production. Explorez l'ensemble de notre gamme grâce à l'outil de recherche de produit.
Comment choisir un analyseur spectromètre Raman
Utilisés dans les secteurs des Sciences de la Vie, de l'Agroalimentaire, de la Chimie et du Pétrole et Gaz, nos analyseurs spectromètres et sondes Raman sont optimisés pour les solides, liquides, gaz et milieux troubles pour assurer les hautes performances au laboratoire ou dans le process. Ils peuvent être configurés au point de prélèvement Raman pour s'adapter à votre application et votre installation, fournissant ainsi une analyse chimique fiable dans tout environnement.
Gamme de produits Raman Rxn
Analyseurs Raman Rxn
Configurable jusqu'à 4 voies de mesure
Longueurs d'onde de 532 nm, 785 nm ou 1000 nm
Logiciel intégré simple d'utilisation avec écran tactile intuitif ou interface web
Méthode simple de transfert du R&D/laboratoire à l'environnement industriel
Certifications : CSA, ATEX, & IECEx
Sondes et éléments optiques Raman Rxn
Mesure flexible - en ligne ou sur site
Matériaux de haute qualité résistant à la corrosion
La technologie Raman fait appel à des longueurs d'ondes spécifiques de lumière laser qui interagissent avec les molécules, entraînant une diffusion. Une faible quantité de lumière laser va être modifiée par le transfert d'énergie (effet Raman). Les photons rétrodiffusés sont collectés et filtrés par séparation du faisceau Raman. Un détecteur CCD identifie une "empreinte" unique des composants chimiques et détermine leur quantité, ce qui en fait une excellente technique pour l'analyse précise de la composition.
Composants du système Raman
Un système Raman est composé de quatre éléments : un analyseur, des sondes, un logiciel et une analyse des données.
L'analyseur Raman est le "cœur" du système et contient un laser, le moteur spectroscopique et un contrôleur intégré. Les sondes sont les "yeux" ou fenêtres permettant de voir dans le process. Le logiciel est le "cerveau" du système, contrôlant la génération de données. Les données brutes sont "transformées" en informations utiles par le composant d'analyse des données. Les quatre composants travaillent ensemble pour former un système Raman complet.
Avantages
Logiciel de contrôle intégré : mesure aisée en ligne ou sur site en temps réel avec une connectivité 24/7 et 365 jours par an.
Passage du laboratoire au process : Gagnez en efficacité et en informations sur les process et assurez la qualité du produit lorsque vous faites passer l'analyse chimique du laboratoire à l'environnement de production.
Solutions d'échantillonnage pour une multitude d'applications : obtenez des mesures stables à long terme pour les produits Chimiques, les Polymères, le Pétrole et le Gaz, les produits Agroalimentaires et Pharmaceutiques et pour la surveillance in situ des bioprocess (culture cellulaire, fermentation, applications en aval).
Échantillonnage des produits pour tous les milieux : Permet l'analyse chimique des solides, liquides et gaz dans tous les environnements d'installations avec nos sondes d'échantillonnage à fibre optique spécialisées.
Systèmes robustes de conformité et de gestion : Assurer une transition transparente vers les BPF en travaillant avec la seule société de spectroscopie de process Raman enregistrée ISO:9001:2015 et certifiée ISO14001:2015 et ANSI Z10-2012.
Téléchargements
Plus de contenus
Analyseurs spectroscopiques Raman
Analyseurs spectroscopiques Raman - Mesure optique robuste de la composition chimique
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .