Longueur d'onde laserKit de démarrage : 785 nm Modèle de base : 532 nm, 785 nm, 1 000 nm Hybride : 785 nm
Couverture spectraleKit de démarrage 785 nm : 300-3300 cm-1 Modèle de base 532 nm : 100-4350* cm-1 Modèle de base 785 nm : 100-3425* cm-1 Modèle de base 1 000 nm : 200-2400 cm-1 Hybride 785 nm : 150-1890** cm-1 *Faible rapport signal/bruit à <150 cm-1 **Faible rapport signal/bruit à <175 cm-1
ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Calculations5s value, Average value, Daily average value, Monthly average value, Annual average value, Moving monthly average, Mass emissions, Daily mass emissions, Monthly mass emissions, Annual mass emissions, Daily counter, Monthly counter, Annual counter
ConformitiesASTRA "Guideline - Ventilation of Road Tunnels" (2008)
RABT 2006
RVS 09.02.22
Détecteurs de fumée
Notre application de recherche de produits vous aide à trouver les appareils de mesure, logiciels ou composants systèmes adaptés en fonction des caractéristiques des produits.
Face à la densification croissante du trafic sur nos routes, la mesure continue des concentrations de polluants dans les tunnels devient totalement indispensable. Nos capteurs pour tunnels mesurent les gaz d'échappement là où ils apparaissent. Ceci permet non seulement un contrôle et une régulation performants des émissions, mais garantit également un fonctionnement efficace des systèmes de ventilation, même en cas d'incendie.
Plus de 60 ans d'expérience des tunnels –et un regard tourné vers l'avenir
Alors que le trafic ne cesse de se densifier sur nos routes, le défi de l'avenir consiste à trouver des solutions pour renforcer la disponibilité des tunnels tout en améliorant la sécurité des usagers de la route et des tunnels. Depuis plus de 60 ans, nous aidons les exploitants des réseaux routiers et des tunnels à relever ce défi, grâce à des produits innovants conçus non seulement pour mesurer la visibilité et la qualité de l'air dans des conditions de circulation normales, mais aussi pour mesurer les flux d'air et détecter la fumée dans les situations d'urgence.
La sécurité de conduite dans les tunnels, d'un bout à l'autre
Notre gamme de capteurs pour tunnels SICK est conçue pour les tunnels urbains, terrestres et ferroviaires ainsi que les réseaux de métro. Que ce soit pour les conditions de circulation normales ou les situations d'urgence : nous vous offrons la possibilité d'obtenir d'un seul fournisseur des solutions couvrant quasiment toutes les applications dans le domaine de la surveillance des tunnels.
Ce que nous mesurons :
Flux d'air : vitesse et direction
Qualité de l'air : monoxyde de carbone CO, monoxyde d'azote NO, dioxyde d'azote NO2
Surveillance du brouillard : distance de visibilité
Visibilité : valeur K
Sécurité du trafic : détection de hauteur excessive
Détection précoce des incendies : fumée
Téléchargements
Plus de contenus
Capteurs de traficPDF, 4.2 MB
Solutions de sécurité pour le trafic et les tunnels pour une détection fiable des fumées, de la qualité de l'air, de la portée visuelle et de la mesure de la surhauteur.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .