Deux bio-optiques multiusages Raman et bio-manchons de différentes longueurs (120 et 220 mm)
Données clés
Matériaux en contact avec le produit
Corps : Inox 316L Fenêtre : Matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocess Fini de surface : finition Ra 15 avec électropolissage conforme ASME BPE SF4 Adhésif : compatible USP Class VI et ISO 10993
Le kit combinant la bio-optique multiusages et le bio-manchon fournit des mesures fiables, en temps réel du bioprocess avec une stérilité et une efficacité maximales. La bio-optique multiusages sans contact présente un objectif auto-aligné breveté pour une qualité et une reproductibilité maximales du spectre. Il peut être combiné à la sonde Rxn-10 et se raccorde à un manchon autoclavable (ou stérilisable par gamme) jetable via à son enclenchement facile. Le système réduit la maintenance et le risque de contamination croisée pour les configurations de bioréacteur réutilisables ou à usage unique.
Bioréacteurs de laboratoire pour mesurer le glucose, le lactate, les acides aminés, la densité cellulaire, le titre et plus encore
Fermenteurs de laboratoire pour mesurer le glycérol, le méthanol, l'éthanol, le sorbitol, la biomasse et plus encore
Utilisation avec chambre de passage CYA680 pour certaines applications de bioprocédés en downstream
Avantages
Objectif auto-focalisant breveté avec alignement automatique pour une qualité spectrale et une reproductibilité optimales
Plus grande facilité d'utilisation avec moins d'entretien et de maintenance de la sonde
Flux de travail simplifié pour une meilleure efficacité du process - remplacer des sondes en milieu de lot, utiliser plusieurs manchons dans le même réacteur pour une redondance simplifiée et étalonner/vérifier les sondes à tout moment
Stérilisable par gamma et autoclavable, compatible avec les protocoles de nettoyage standard (bio-manchon), avec risque réduit de contamination croisée (via l'optique multiusages sans contact)
La version 120 mm est compatible avec la chambre de passage Endress+Hauser CYA680
Spectroscopie Raman - Technologie avancée d'analyse optique
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
KBI Biopharma surveille différentes lignées cellulaires et concentrations cellulaires dans un volume minimal pour automatiser la culture cellulaire dans l'industrie des sciences de la vie.
Mesure Raman dans les process downstream pour la production de biosimilaires - Essai Alvotech du process de purification des protéines au cours de l'ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
Technologie Raman à usage unique pour les bioprocédés - Analyse de la composition en temps réel pour le développement et la fabrication de produits biopharmaceutiques
Kits d'étalonnage et de vérification Raman - Tout ce qui est nécessaire pour étalonner et vérifier votre système d'analyse Raman pour une évolutivité du laboratoire vers le procédé
Corps : Inox 316L Fenêtre : Matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocess Fini de surface : finition Ra 15 avec électropolissage conforme ASME BPE SF4 Adhésif : compatible USP Class VI et ISO 10993
Optiques accessoires pour la sonde Rxn-10 Information technique
Information technique (TI)
Version française - 05/2023
New version available in English
Architecture du système et spécifications pour les optiques de sonde Rxn-10 : Optiques à immersion Raman (KIO1), optiques sans contact (KNCO1), bio-optiques (KLBIO1), bio multi-optiques (KRBMO), bio-manchons (KRBSL) et système optique Raman à usage unique (KRSU1)
Optiques accessoires pour la sonde Rxn-10 Manuel de mise en service
Manuel de mise en service (BA)
Version française - 03/2025
New version available in English
Détails sur la mise en service, la configuration et la maintenance pour les optiques de sonde Rxn-10 : Optiques à immersion Raman (KIO1), optiques sans contact (KNCO1), bio-optiques (KLBIO1), bio multi-optiques (KRBMO), bio-manchons (KRBSL) et système optique Raman à usage unique (KRSU1)
Optiques accessoires pour la sonde Rxn-10 – Instructions condensées
Instructions condensées (KA)
Version française - 01/2025
New version available in English
Guide de démarrage rapide pour les optiques Rxn-10 : Optiques à immersion Raman (KIO1), optiques sans contact (KNCO1), bio-optiques (KLBIO1), bio multi-optiques (KRBMO), bio-manchons (KRBSL) et système optique Raman à usage unique (KRSU1)
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
PU (Publication)
Version anglaise - 06/2024
New version available in English
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .