Données clés
-
Measured variables
O2
-
Measuring range
O2:
0 vol. % ... 5 vol. %
0 vol. % ... 25 vol. %
0 vol. % ... 100 % -
Ambient temperature range
-20 °C ... +60 °C
Can be expanded on the system side if necessary
Domaine d'application
TRANSIC Extractive combine les avantages d'un transmetteur avec la flexibilité d'un système de type extractif, ce qui en fait la solution idéale pour la surveillance des concentrations d'O2 dans les installations et les process. Grâce à une spectroscopie laser ultra moderne, le système mesure de façon fiable même dans des conditions difficiles. En tant que système modulaire, il s'adapte à différentes normes industrielles et à presque toutes les applications de façon ciblée, et même dans des zones explosibles ou des zones hygiéniques.
Inertage de cuves et de conduites
Stockage, transformation et emballage de denrées alimentaires, de médicaments et d'autres substances sensibles à l'oxygène
Caractéristiques de l'appareil :
Design compact adapté aux conditions d'application spécifiques
Utilisation intuitive et installation simple
Peut être combiné avec une commutation de points de prélèvement
Flexible pour presque toutes les applications
Extension possible par ajout de modules
Différents agréments Ex disponibles
Avantages
Résultats de mesure fiables, même dans des conditions de mesure difficiles et avec des gaz impropres
Maintenance minimale du fait de l'échantillonnage de gaz réduit
Utilisable dans les zones explosibles
Manipulation et installation faciles
Faibles coûts d'exploitation
Xpert selection
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
Manuel de mise en service (BA)
TRANSIC Extractive
Process Gas Analyzer
EN FR 01/01/2025Langue:
Anglais
Version:
01/01/2025
Taille du fichier:
552 KB
Nom du fichier:
8029871_AE00_OI_TRANSIC-EXTRACTIVE_en_V1-0_2017-04_EHS.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Emission Monitoring Solutions – broad instrument portfolio and longstanding experience
An overview brochure about emission monitoring, their measuring
principles and technologies, global requirements and services, a
selection guide and the measuring devices at a glanceLangue:
Anglais
Version:
01/01/2025
Taille du fichier:
9.9 MB
Nom du fichier:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V3-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
TRANSIC Extractive – Oxygen measurement for many application
The TRANSIC Extractive modular analyzer system combines the benefits of the TRANSIC transmitter design with the flexibility of an
extractive analyzer system.Langue:
Anglais
Version:
01/01/2025
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
8030064_IN_TRANSIC_Extractive_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-