Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Afficheurs de process et unités de commande

Afficheurs de process et unités de commande pour toutes les industries

Afficheurs de process et unités de commande pour toutes les industries
10 Produits
Filtrer X icon

Le produit va être progressivement retiré du marché

Nouvelles alternatives disponibles

Successeur
Successeur
RU48

Directive de retrait progressif

Endress+Hauser s'engagent à soutenir à long terme tous nos produits.

Nous assurons le support et le service de nos produits pendant une période de dix ans après notification du retrait du produit (jusqu'à ce que les pièces de rechange ne soient plus disponibles).

Cependant, nous nous réservons le droit de proposer des solutions alternatives, y compris des produits de remplacement s'ils sont jugés plus appropriés.

Statut du produit

Racine du produit RIA452
Nom RIA452 Indicateur de process avec commande de pompes
Statut du produit In phase out
Date d'arrêt de production 7/2025
Arrêt de la commande 6/2026
Capteur de rechange jusqu'à not applicable
Calibrage jusqu'à not applicable
Disponibilité des pièces de rechange not applicable
Réparation jusqu'à not applicable
Nouvelle alternative FMA90,
Conseils d'entretien

Afficheurs de process et unités de commande

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

A propos des afficheurs de process et unités de commande

Les valeurs mesurées analogiques sont affichées, évaluées et calculées par des afficheurs de process. Nos afficheurs grand format offrent une excellente lisibilité. Les entrées universelles permettent le raccordement de courant, tension, thermorésistances et thermocouples. Les afficheurs alimentés par la boucle ne nécessitent pas d'alimentation et peuvent être utilisés de façon universelle dans des circuits de mesure de courant. Ils s'intègrent facilement dans des applications à sécurité intrinsèque. Les afficheurs de bus de terrain sont compatibles avec tous les appareils de bus de terrain et affichent les valeurs communiquées sur le bus.

Description de la gamme de produits

Notre gamme d'afficheurs de process et d'unités de commande comprend :

  • Afficheurs de process pour montage en façade d'armoire ou montage de terrain
  • Afficheurs de process alimentés par la boucle de courant pour une installation directe en zone explosible
  • Afficheurs de process avec affichage HART pour jusqu'à 4 valeurs en un seul appareil
  • Afficheurs de process avec fonctions de commande (surveillance des seuils, mathématiques, pression différentielle et linéarisation...)
  • Afficheurs de bus de terrain pour l'intégration dans des systèmes de bus de terrain

Principe de mesure : Afficheurs alimentés par la boucle de courant

Ces afficheurs ne nécessitent pas d'alimentation et peuvent être utilisés de façon universelle dans des circuits de mesure de courant 4 à 20 mA. Ils s'intègrent facilement dans des applications à sécurité intrinsèque. Ils sont utilisés là où les valeurs mesurées doivent être clairement visibles ou là où l'affichage de l'appareil de mesure est difficilement lisible en raison des conditions de montage. Ils se distinguent par leur affichage à grand contraste des valeurs de process quelles que soient les conditions ambiantes.

Principe de mesure : Afficheurs de bus de terrain

Ces afficheurs sont compatibles avec tous les appareils de bus de terrain et affichent les valeurs communiquées sur le bus.

La version PROFIBUS® PA de ces appareils fonctionne comme un pur moniteur de bus sans adresse appareil propre.

Les afficheurs FOUNDATION Fieldbus™ peuvent être utilisés soit en mode moniteur de bus soit en mode standard via une connexion à un bloc de fonctions.

Principe de mesure : Afficheurs avec fonctions de commande

Les afficheurs avec fonctions de commande réunissent plusieurs fonctionnalités en un seul appareil :

  • Séparateur d'alimentation
  • Transmetteur
  • Unité de commande avec relais

Ces caractéristiques combinées à un affichage rétroéclairé offrent une convivialité maximale et une excellente fonctionnalité sur site.

Avantages

  • Excellent rapport qualité/prix
  • Mise en service et configuration rapides, simples et conviviales
  • Sécurité supplémentaire grâce à l'affichage des valeurs mesurées sur site
  • Agréments internationaux disponibles : Ex, Germanischer Lloyd / Marine, SIL, WHG
  • Intégration simple dans des systèmes de bus

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Brochure field of activity system products
Produits de système et gestionnaires de données - Solutions pour la boucle
download icon Télécharger
document icon
Brochure system products and data managers
Produits système et gestionnaires de données - Des solutions pour compléter votre point de mesure
download icon Télécharger