Données clés
-
Number of applications
Support up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
-
Inputs
6x analog transmitter input, high accuracy
Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V
Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term
stability 0.01% per year
Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz) -
Outputs
4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS.
Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
Domaine d'application
Le flow computer Flow-X permet la conversion du volume de gaz, l'enregistrement des événements, l'enregistrement des paramètres et l'établissement de rapports à l'aide d'une technologie de pointe. Des modules identiques sont combinés dans différents boîtiers, offrant une version multi-flux Flow-X/P pour 1 à 4 distances de mesure avec un écran tactile local, ou la version Flow-X/S pour des installations plus petites avec une seule distance de mesure. C'est le partenaire idéal pour les solutions de comptage de gaz pour les transactions commerciales dans les installations équipées de compteurs de débit de gaz à ultrasons FLOWSIC600.
Comptage transactionnel de gaz
Applications de gaz naturel et gaz de process exigeantes
Caractéristiques de l'appareil :
Configuration agréée MID pour les flux de comptage de gaz avec le FLOWSIC600
Modules performants pour les applications exigeantes
Chaque module comprend une UC, une mémoire et des entrées/sorties uniformes
Interface utilisateur intuitive pour l'affichage graphique et le navigateur web
Véritable accès à distance via Ethernet
Ordinateur de station pour flux multiples
Avantages
Réduction des coûts de planification et d'installation grâce à des configurations standard
Conversion de volume très précise avec plusieurs cycles de calcul par seconde
Fiabilité élevée grâce à des modules indépendants ayant leur propre conversion de volume et leur propre stockage des valeurs mesurées, des valeurs de compteur et des événements
Extension aisée des installations avec des modules à entrées/sorties uniformes entièrement configurables par logiciel
Réduction des coûts d'entretien et de maintenance grâce à la maintenance à distance inviolable
Intégration rentable et flexible de systèmes à flux multiples
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |