Ce produit n'est pas disponible pour ce marché
Veuillez contacter votre partenaire commercial Endress+Hauser pour toute question supplémentaire.
Aperçu des avantages
-
Avec la surveillance automatisée des étalonnages iTHERM TrustSens, Endress+Hauser offre aux utilisateurs une vérification des process optimisée pour un minimum d'efforts dans l'industrie des sciences de la vie et de l'agroalimentaire.
La combinaison de produits composée de capteurs de température iTHERM TrustSens auto-étalonnables et de l' enregistreur graphique évolué Memograph M RSG45 offre une vérification de process conforme FDA, une documentation automatisée et conforme aux normes d'audit et permet une maintenance prédictive. -
Simple et fiable :
Réduction des coûts grâce à l'économie réalisée sur les coûts d'étalonnage et la diminution des cycles d'étalonnage
Tous les composants requis dans une combinaison, rien n'est oublié
-
Documentation 100 % conforme aux normes d'audit :
Étalonnage entièrement traçable avec documentation automatisée
Stockage sécurisé des données conformément à FDA 21 CFR Part 11
Maintenance prédictive
Étalonnage avec horodatage
-
Réduction des risques et élimination des erreurs non détectées :
Plus grande transparence des process
Plus grande sécurité du produit
Détails du lot

Composants et pré-configurations
-
Fixations
Certaines fixations permettent d'assurer la compatibilité des composants entre eux. Des paramètres ouverts vous offrent la possibilité d'une configuration personnalisée.
Les composants peuvent être configurés au sein du lot dans le panier -
Composants1
- F
- L
- E
- X
Gestionnaire de données Memograph M RSG45
Fixations:RSG45- _ _ CAAAA _ 1 _ 3Slot 1:C4x HART/4-20mA input, Transparent HARTSlot 2:ANon utiliséSlot 3:ANon utiliséSlot 4:ANon utiliséSlot 5:ANon utiliséCommunication en mode Maître :1sansApplication logiciel3Téléalarme + mathématique>Licence pour le logiciel FDM MS20 :MALicence pro pour 1 poste de travail (version DVD, clé de licence incluse) -
2
- F
- L
- E
- X
iTHERM TrustSens TM371 Sonde de température compacte
Fixations:TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1 _Communication; Sortie:AHART; 4-20mAPoint d’étalonnage; incertitude d’étal.1118°C ;incertitude d’étalonnage < 0.35°C
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Ce produit n'est pas disponible pour ce marché
Gestionnaire de données Memograph M RSG45
L'enregistreur graphique évolué est un système flexible et performant pour l'organisation des valeurs de process. Grâce à sa configuration intuitive, le Memograph M s'adapte rapidement et facilement à chaque application. Les valeurs de process sont présentées clairement sur l'afficheur et consignées en toute sécurité, les seuils sont surveillés et analysés. Les protocoles de communication permettent de transmettre facilement les valeurs mesurées et calculées à des systèmes experts et d'interconnecter des modules. Disponible également en version pour rail profilé sans affichage.
-
Principe de mesure
Data manager
-
Principe de mesure
Calculateur d'énergie
-
Fonction
Enregistrement des données et analyse des signaux sécurisés
Visualisation
Serveur web intégré pour configuration d'appareil
Transparence HART(R) , RSG45 comme modem HART
Notification par e-mail (mails cryptés)
Fréquence de lecture 100 ms, cycle d'enregistrement haute vitesse 100 ms
Construction modulaire pour extension simple
Consultation et traitement des données via le logiciel Field Data Manager
OPC Server pour indication des valeurs instantanées (en option) -
Entrée
20 analogiques (max) (U, I, TC, RTD, fréquence, impulsion)
20 HART (max) (HART, 4…20mA)
14 numériques (max) (entrées commande, événement et comptage) -
Sortie
12 relais (max)
2 analogiques (max) (I, impulsion)
1 alimentation de transmetteur -
Interface
RS232/485
Ethernet
USB
Esclave Modbus RTU/TCP
Maître Modbus RTU/TCP
Profibus DP
Appareil PROFINET
Adaptateur EtherNet/IP -
Mémorisation/Enregistrement
Mémoire interne
Carte SD
Lecteur flash USB -
Afficheur
Afficheur graphique couleur TFT 7"
Afficheur graphique couleur TFT 7" avec écran tactile -
Boîtier
Boîtier encastrable avec cadre frontal en fonte de zinc
Boîtier encastrable avec cadre frontal en inox
Boîtier de table
Boîtier de terrain -
Alimentation
100...230 V AC +/-10%
24V (-10%; +15%) AC/DC -
Certificats
CE
EAC
UL (US und CA)
ATEX II2G Ex px IIC Gb
ATEX II2D Ex pD IIIC Db
UL listed
PROFINET certifié -
Pack logiciel
Logiciel Batch
Logiciel Eaux usées
Logiciel Téléalarme
Pack Energie (eau + vapeur)
Eaux usées + Bassin d'orage + Téléalarme
Logiciel Téléalarme + pack Energie (eau + vapeur)
-
Principe de mesure
Calculateur d'énergie
-
Principe de mesure
Calculateur d'énergie
-
Fonction
Calcul du débit massique et de l'énergie pour l'eau et la vapeur.
-
Calculs
Masse/quantité de chaleur
Différence de quantité de chaleur -
Nombre d'applications
Non défini
-
Normes de calcul
IAPWS-97
-
Communication
RS232/485
Ethernet
USB
Esclave Modbus RTU/TCP
Maître Modbus RTU/TCP
Profibus DP
Appareil PROFINET
Adaptateur EtherNet/IP -
Alimentation
Non défini
-
Alimentation de transmetteur
24 V DC +/-15%
-
Classe de protection
IP65 (face avant)
-
Entrée
0...20 universelle
HART
6…14 numérique -
Sortie
2 analogique
-
Dimensions (lxhxp)
195,2 x 149,2 x 227,1 mm (7,69" x 5,87" x 8,94")
-
Fonctionnement
Navigateur sur site, serveur web et via FieldCare/DeviceCare
-
Afficheur
7" TFT
-
Fonctions logicielles
Calcul interne pour le débit massique et l'énergie
-
Certificats
CE
EAC
UL (US und CA)
ATEX II2G Ex px IIC Gb
ATEX II2D Ex pD IIIC Db
UL listed
PROFINET certifié
iTHERM TrustSens TM371 Sonde de température compacte
Notre sonde RTD (Pt100) - TrustSens TM371 hygiénique primée est dotée du premier élément sensible Pt100 auto-étalonnable au monde ! La sonde de température hygiénique avec Heartbeat Technology élimine efficacement le risque de non-conformités non détectées, réduit les temps d'arrêt de production tout en augmentant la sécurité des produits et l'efficacité des process dans les applications de l'agroalimentaire et des sciences de la vie. L'instrument est conforme aux réglementations FDA et GMP et s'intègre à l'écosystème de l'industrie du futur basé sur le cloud