Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre Coriolis Proline Cubemass C 100 pour la mesure de très faibles débits de liquides et de gaz

Proline Cubemass C 100
Débitmètre Coriolis

Capteur compact pour de très faibles débits avec un transmetteur ultracompact

8C1B
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
Données clés

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,1 %
    Débit volumique (liquide) : ±0,1 %
    Débit massique (gaz) : ±0,5 %
    Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm3

  • Gamme de mesure

    0 à 1000 kg/h (0 à 37 lb/min)

  • Gamme de température du produit

    –50 à +205 °C (–58 à +401 °F)

  • Pression de process max.

    PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4539 (904L)
    Raccord : 1.4539 (904L) ; 1.4404 (316/316L)

Domaine d'application

Cubemass C est le capteur idéal pour la mesure de très faibles débits sur skids, bancs d'essai et robotique industrielle. Sa précision n'est compromise ni par une pression élevée ni par des conditions d'écoulement alternées. Le transmetteur ultracompact offre compacité et pleine fonctionnalité et permet une intégration système simple. Heartbeat Technology permet la fiabilité de mesure et la conformité de vérification.

  • Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique

  • Mesure précise de très faibles débits de liquides et gaz.

Caractéristiques de l'appareil

  • Diamètre nominal : DN 1 à 6 (1/24 à 1/4")

  • Pression du process jusqu'à 400 bar (5800 psi)

  • Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F)

  • Boîtier de transmetteur robuste et ultracompact

  • Connecteur enfichable préconfiguré

  • Affichage sur site disponible

Avantages

  • Faible encombrement – pleine fonctionnalité sur une surface réduite

  • Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)

  • Adapté aux skids – capteur léger

  • Transmetteur compact – pleine fonctionnalité et faible encombrement

  • Configuration sur site rapide sans software ni hardware supplémentaires – serveur web intégré

  • Vérification sans démontage avec Heartbeat Technology

Vidéos

  • Heartbeat Technology
    Instruments intelligents avec Heartbeat Technology

    Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.

Prédécesseur