Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du débitmètre Coriolis Proline Promass P 100 / 8P1B pour les sciences de la vie

Proline Promass P 100
Débitmètre Coriolis

Le spécialiste en sciences de la vie avec un transmetteur ultracompact

8P1B
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Le spécialiste pour les sciences de la vie avec transmetteur ultracompact.
    Conçu pour les applications en ambiances stériles dans l'industrie des sciences de la vie.

  • Caractéristiques du capteur

    Qualité du process maximale – satisfait pleinement aux exigences industrielles. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie.
    Conformité ASME BPE, 3A, EHEDG et faible taux de ferrite. Tube de mesure électropoli en inox 1.4435 (316L). Disponibilité immédiate après un nettoyage NEP/SEP.

  • Caractéristiques du transmetteur

    Installation peu encombrante – pleine fonctionnalité sur une surface réduite. Configuration sur site rapide sans software ni hardware supplémentaires – serveur web intégré. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Boîtier de transmetteur robuste et ultracompact. Indice de protection maximal : IP69. Affichage sur site disponible.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 8 à 50 (⅜ à 2")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4435 (316L)
    Raccord : 1.4435 (316L) ; 1.4404 (316/316L)

  • Variables mesurées

    Débit massique, densité, température, débit volumique, débit volumique corrigé, densité de référence, concentration

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,1 %
    Débit volumique (liquide) : ±0,1 %
    Débit massique (gaz) : ±0,5 %
    Densité (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 70 000 kg/h (0 à 2570 lb/min)

  • Pression de process max.

    PN 63, Class 300, 40K

  • Gamme de température du produit

    Standard : –50 à +150 °C (–58 à +302 °F)
    Option : –50 à +205 °C (–58 à +401 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
    Option : –50 à +60 °C (–58 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4301 (304), résistant à la corrosion

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    Compact : AlSi10Mg, revêtu
    Compact/ultracompact : 1.4301 (304)

  • Indice de protection

    Standard : IP66/67, boîtier type 4X
    Option : IP69

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé (pas de configuration sur site)
    Configuration possible via navigateur web et outils de configuration

  • Sorties

    4‐20 mA HART (active)
    Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive)

  • Entrées

    Aucune

  • Communication numérique

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Alimentation

    DC 20 à 30 V

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-Tick, EAC

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Verification : Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008, section 7.6. a (attestation TÜV)

  • Agréments et certificats pression

    DESP, CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1

  • Agréments et certificats hygiéniques

    3-A, EHEDG, ASME BPE, ISPE, cGMP

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • Agréments et certificats hygiéniques

    cGMP

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Le spécialiste pour les sciences de la vie avec transmetteur ultracompact.
    Conçu pour les applications en ambiances stériles dans l'industrie des sciences de la vie.

  • Caractéristiques du capteur

    Qualité du process maximale – satisfait pleinement aux exigences industrielles. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie.
    Conformité ASME BPE, 3A, EHEDG et faible taux de ferrite. Tube de mesure électropoli en inox 1.4435 (316L). Disponibilité immédiate après un nettoyage NEP/SEP.

  • Caractéristiques du transmetteur

    Installation peu encombrante – pleine fonctionnalité sur une surface réduite. Configuration sur site rapide sans software ni hardware supplémentaires – serveur web intégré. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Boîtier de transmetteur robuste et ultracompact. Indice de protection maximal : IP69. Affichage sur site disponible.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 8 à 50 (⅜ à 2")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4435 (316L)
    Raccord : 1.4435 (316L) ; 1.4404 (316/316L)

  • Variables mesurées

    Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé, masse volumique de référence, concentration

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,1 %
    Débit volumique (liquide) : ±0,1 %
    Débit massique (gaz) : ±0,5 %
    Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 70 000 kg/h (0 à 2570 lb/min)

  • Pression de process max.

    PN 63, Class 300, 40K

  • Gamme de température du produit

    Standard : –50 à +150 °C (–58 à +302 °F)
    Option : –50 à +205 °C (–58 à +401 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
    Option : –50 à +60 °C (–58 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4301 (304), résistant à la corrosion

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    Compact : AlSi10Mg, revêtu
    Compact/ultracompact : 1.4301 (304)

  • Indice de protection

    Standard : IP66/67, boîtier type 4X
    Option : IP69

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé disponible (pas de configuration sur site)
    Configuration possible via navigateur web et outils de configuration

  • Sorties

    4‐20 mA HART (active)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)

  • Entrées

    Aucun

  • Communication numérique

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Alimentation

    DC 20 à 30 V

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-Tick, EAC

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Verification : Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008, section 7.6. a (attestation TÜV)

  • Agréments et certificats pression

    DESP, CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1

  • Agréments et certificats hygiéniques

    3-A, EHEDG, ASME BPE, ISPE, cGMP