Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Dosimag
Débitmètre électromagnétique

Débitmètre électromagnétique - Dosimag ©Endress+Hauser
Débitmètre électromagnétique - Dosimag avec fonction de batching ©Endress+Hauser

Dosimag avec fonction de batching

Le principe de mesure du débit électromagnétique

Débitmètre avec design hygiénique, répétabilité maximale et un capteur ultracompact

Le Dosimag est spécialement conçu pour les applications de remplissage et d'embouteillage de liquides conducteurs. Il mesure le volume directement. Conçu pour les applications pour lesquelles l'espace est une priorité, le Dosimag est le choix idéal pour les intégrateurs, les fabricants de skids et les équipementiers.
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
  • Données clés

    • Erreur de mesure max.

      ±0,2% (1...4m/s) ±0,5% ±5% sans étalonnage

    • Gamme de mesure

      0,14 à 1,66 l/s (0.035 à 0.44 gal/s)

    • Gamme de température du produit

      -20...+130 °C
      (-4...+266 °F)

    • Pression de process max.

      PN 16

    • Matériaux en contact avec le produit

      Revêtement du tube de mesure : PFA
      Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022), tantale,
      Platine

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
Prix ventes
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
  • Avantages

    • Sécurité de process élevée – précision de mesure et répétabilité élevées dans un temps de remplissage extrêmement court

    • Mesure de débit économe en énergie – pas de perte de charge, pas de restriction du diamètre nominal

    • Sans entretien – pas de pièces mobiles

    • Câblage étanche et rapide –...

  • Domaine d'application

    • Le principe de mesure bidirectionnel est quasiment insensible à la pression, la masse volumique, la température et la viscosité

    • Pour les applications de dosage et de remplissage exigeantes.

    Caractéristiques du produit

    • Matériaux en contact avec le produit...

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Electromagnétique

  • En-tête produit

    Débitmètre avec design hygiénique, répétabilité maximale et un capteur ultracompact. Pour les applications de dosage et de remplissage exigeantes.

  • Caractéristiques du capteur

    Grande sécurité du process – précision de mesure et reproductibilité élevées avec un temps de remplissage minimum. Mesure de débit peu consommatrice d'énergie – pas de perte de charge due à la restriction du diamètre nominal. Sans entretien – pas de pièces mobiles. Matériaux en contact avec le produit compatibles NEP/SEP. Diamètre nominal : DN 4 à 25 (¹⁄₈ à 1").

  • Caractéristiques du transmetteur

    Câblage par connecteur, important gain de temps. Optimisé pour l'industrie – design ultracompact. Pour les exigences hygiéniques – boîtier en acier inox. Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien, Modbus RS485. Agréments pour les transactions commerciales (MID, NTEP).

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 4 (⁵⁄₃₂"), 8 (⁵⁄₁₆"), 15 (½"), 25 (1")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Revêtement du tube de mesure : PFA
    Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022), tantale,
    Platine

  • Variables mesurées

    Débit volumique

  • Erreur de mesure max.

    ±0,2% (1...4m/s) ±0,5% ±5% sans étalonnage

  • Gamme de mesure

    0,14 à 1,66 l/s (0.035 à 0.44 gal/s)

  • Pression de process max.

    PN 16

  • Gamme de température du produit

    -20...+130 °C
    (-4...+266 °F)

  • Gamme de température ambiante

    –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4308 (304)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    1.4308 (304)

  • Indice de protection

    IP66/67, boîtier type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Pas de configuration sur site
    Configuration possible via les outils de configuration

  • Sorties

    Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)

  • Entrées

    Aucun

  • Communication numérique

    Modbus RS485

  • Alimentation

    DC 20 à 30 V

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Sécurité du produit

    CE

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    NTEP

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1

  • Agréments et certificats hygiéniques

    Homologation alimentaire : 3-A, EHEDG, joints selon FDA (à l'exception de EPDM)

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification
  • Prédécesseur