Votre point de mesure situé dans une zone explosible nécessite-t-il un niveau d'intégrité de sécurité élevé (SIL) ou une température de process supérieure à 170° C (338° F) ? Les applications particulièrement exigeantes nécessitent une instrumentation particulièrement robuste. Prosonic Flow P 500 est conçu pour un fonctionnement à long terme sans entretien – même en conditions difficiles. Il ne contient pas seulement toutes les fonctionnalités standard de nos débitmètres clamp-on, mais aussi des caractéristiques supplémentaires permettant de faire face aux applications complexes.
Bénéfices
- Performances de mesure fiables – les capteurs éprouvés en combinaison avec le système de montage sans maintenance fournissent des signaux stables sur le long terme, même à températures élevées (≤550 °C/1022 °F)
- Informations comparables sur le débit des hydrocarbures liquides – pack d'applications pétrolières en option pour calculer le volume standard et identifier différents produits dans une conduite multiproduit
- Normes de sécurité élevées - Le Prosonic Flow P 500 a été développé conformément aux exigences de sécurité fonctionnelle IEC 61508 et maintient les agréments internationaux pour les zones explosibles
Fonctionnement fiable même à des températures élevées
Pour les applications dont la température est supérieure à 170 °C (338 °F), le Prosonic Flow P 500 propose en option des capteurs haute température qui mesurent de manière fiable jusqu'à 550 °C (1022 °F). Le couplage direct des capteurs au tube de mesure et la très petite surface de couplage garantissent une mesure extrêmement robuste, qui peut également être complètement isolée.

Applications à haute température
Grâce aux capteurs à haute température, il est possible d'obtenir des résultats de mesure fiables pour une variété d'applications telles que le pétrole brut, les produits de cokéfaction, les craqueurs FCC et HCS, ainsi que les unités de distillation atmosphérique et sous vide dans l'industrie du pétrole et du gaz. Dans l'industrie chimique, les exemples incluent les séparateurs, la distillation et les processus exothermiques. Dans le domaine de l'électricité et de l'énergie, les capteurs peuvent être utilisés pour les applications CSP avec du sel fondu et de l'huile thermique ou pour les conduites avec de l'eau de refroidissement.

Capteurs clamp-on sur une conduite isolée
Aperçu des hydrocarbures liquides simples
Le Petroleum application package (PAP) du Prosonic Flow P 500 permet de calculer le volume standard des hydrocarbures liquides afin d'obtenir des informations comparables sur le débit. Pour ce faire, le liquide approprié est sélectionné dans le PAP et une mesure supplémentaire de la température est effectuée. De cette manière, les flux de matériaux peuvent être équilibrés et les fuites peuvent être détectées. Un autre avantage majeur est que le PAP identifie les différents hydrocarbures liquides dans les pipelines multi-produits.

Normes de sécurité les plus élevées
Dans de nombreuses applications, la sécurité est la principale priorité. Le Prosonic Flow P 500 répond aux normes de sécurité les plus strictes et a été développé conformément aux exigences de sécurité fonctionnelle (SIL) de la norme IEC 61508. De plus, le débitmètre possède des homologations internationales pour les zones dangereuses (ATEX, IECEx, FM/CSA, EAC, UK Ex, INMETRO, NEPSI, JPN) et peut être utilisé dans des applications liées à la sécurité immédiatement après l'installation.

Mise en service du Prosonic Flow P 500
Là où tout est réuni
Avec une longue liste de caractéristiques, de fonctionnalités et d'homologations, le Prosonic Flow P 500 vous accompagne idéalement dans des applications particulièrement exigeantes telles que l'assèchement de réservoirs, l'injection d'eau ou la mesure d'hydrocarbures liquides dans l'industrie pétrolière. En combinaison avec les capteurs haute température, le débitmètre à pince fournit également des valeurs de mesure fiables et précises pour les applications d'huile thermique ou la production par lots dans l'industrie chimique.

Exemple d'application : Prosonic Flow P 500 avec capteurs haute température dans une usine de production de PET
Exemple d'application : Système de chauffage de l'usine
Pour optimiser l'efficacité énergétique du système de chauffage dans les usines de production de PET, il est essentiel de mesurer avec précision le débit volumétrique de l'huile thermique (260 °C/500 °F). Le défi : mettre en œuvre une mesure de débit sans interruption du processus et assurer une performance fiable à haute température. Le Prosonic Flow P 500 est parfaitement adapté à cet objectif. Ses capteurs haute température non invasifs jusqu'à 550 °C (1022 °F) sont montés à l'extérieur de la conduite sans interrompre les opérations.