Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Débitmètres massiques thermiques

Débitmètres massiques thermiques : Pour une mesure directe du débit massique de gaz industriels, d'air comprimé et fluides aqueux

Débitmètres massiques thermiques : Mesure de l'air comprimé
Filtrer
9 Produits
Trier par :

Débitmètres massiques thermiques

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

A propos des débitmètres massiques thermiques

Partout où une grande dynamique de mesure ou de faibles pertes de charge sont exigées, les débitmètres massiques thermiques constituent une véritable alternative aux méthodes de mesure traditionnelles – que ce soit en commande de process, en contrôle de la consommation, en détection de fuite ou en surveillance de réseaux de distribution.Les versions à insertion permettent également de mesurer les flux gazeux dans de très grandes conduites ou dans des canaux rectangulaires.

Le principe de mesure thermique est déjà très répandu dans l'industrie et utilisé avec succès sur de nombreuses applications de flux gazeux, par exemple :

  • Air comprimé (consommation, distribution)
  • Dioxyde de carbone (pour la production de boisson et le refroidissement)
  • Argon (production d'acier)
  • Azote et oxygène (production)
  • Gaz naturel (pour le contrôle de l'alimentation des brûleurs et des chaudières)
  • Mesure d'air et de biogaz (par ex. en station d'épuration)

Principe de mesure du débit thermique

Le principe de mesure thermique repose sur le refroidissement d'une sonde de température chauffée sur laquelle on fait passer un produit.

Le produit passe sur les deux sondes de température Pt 100 du débitmètre thermique. L'une des sondes mesure la température de process comme référence. La seconde sonde sert d'élément chauffant ; en fonction du refroidissement, elle est amenée à une différence de température définie avec précision.

Le refroidissement de la sonde de température et le courant de chauffage nécessaire pour le maintien de la différence de température sont d'autant plus importants que le débit massique passant sur la sonde de température chauffée est important. Le courant de chauffage mesuré est ainsi proportionnel au débit massique de gaz.

Avantages

  • Mesure multivariable directe et affichage du débit massique et de la température du fluide
  • Compensation en pression ou en température inutile
  • Grande dynamique de mesure (100:1)
  • Grande sensibilité de mesure
  • Réaction rapide aux fluctuations de débit

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Mesure de débit de liquides, gaz et vapeurs PDF, 4.6 MB
Produits et prestations de service pour la mesure de débit de liquides, gaz et vapeurs
download icon Télécharger
document icon
Proline dans les industries (eBook) - uniquement en anglais
Produits innovants pour votre industrie
download icon Télécharger