Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Picomag – Le débitmètre économique pour le contrôle qualité et le suivi du processus

Picomag
Débitmètre électromagnétique

Débitmètre électromagnétique intelligent pour les utilités – intuitif · pratique · multivariable

DMA
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
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
  • Jeu de bornes de terre

    • Terminaux
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    3
    71345225
  • Jeu de joints Picomag DMA15 Cent.3820

    • Joint
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    2
    71354741
  • Jeu de joints Picomag DMA20 Cent.3820

    • Joint
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    2
    71354742
  • Jeu de joints Picomag DMA25 Cent.3820

    • Joint
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    2
    71354745
  • Jeu de joints Picomag DMA50 Cent.3820

    • Joint
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    2
    71354746
  • Picomag, DMA

    • Autres pièces
    Référence à commander
    DMA-
  • Jeu de câble 2m/6.5ft, droit, 4x0.34,M12

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    5
    71349260
  • Jeu de câble 5m/16.4ft, droit,4x0.34,M12

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    5
    71349261
  • Jeu de cable 10m/32.8ft,droit,4x0.34,M12

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    5
    71349262
  • Jeu de câble 2m/6.5ft, 90deg, 4x0.34,M12

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    4
    71349263
  • Jeu de câble 5m/16.4ft, 90deg,4x0.34,M12

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    4
    71349264
  • Jeu de câble 10m/32.8ft,90deg,4x0.34,M12

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    4
    71349265
  • Jeu d'adapt. Picomag G1/2"G3/8" ext.

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    1
    71355698
  • Jeu d'adapt. Picomag G1/2"R3/8" AG

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    1
    71355699
  • Jeu d'adapt. Picomag G1/2"NPT3/8" ext.

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    1
    71355700
  • Jeu d'adapt. Picomag G1/2"G1/2" int.

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    1
    71355701
  • Jeu d'adapt. Picomag G1/2"R1/2" ext.

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    1
    71355702
  • Jeu d'adapt. Picomag G1/2"NPT1/2" ext.

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    1
    71355703
  • Jeu d'adapt. Picomag G1/2"1/2"TriClamp

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    1
    71355704
  • Jeu d'adapt. Picomag G3/4"R3/4" AG

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    1
    71355705
  • Jeu d'adapt. Picomag G3/4"NPT3/4" ext.

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    1
    71355706
  • Jeu d'adapt. Picomag G3/4"G3/4" int.

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    1
    71355707
  • Jeu d'adapt. Picomag G3/4"3/4"TriClamp

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    1
    71355708
  • Jeu d'adapt. Picomag G1"R1" ext.

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    1
    71355709
  • Jeu d'adapt. Picomag G1"NPT1" ext.

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    1
    71355710
  • Jeu d'adapt. Picomag G1"G1" int.

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    1
    71355711
  • Jeu d'adapt. Picomag G1"1" TriClamp

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    1
    71355712
  • Jeu d'adapt. Picomag G2"R1 1/2" ext.

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    1
    71355713
  • Jeu d'adapt. Picomag G2"R2" ext.

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    1
    71355714
  • Jeu d'adapt. Picomag G2"NPT1 1/2" ext.

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    1
    71355715
  • Jeu d'adapt. Picomag G2"NPT2" ext.

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    1
    71355716
  • Jeu d'adapt. Picomag G2"G1 1/2" ext.

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    1
    71355717
  • Jeu d'adapt. Picomag G2"G2" int.

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    1
    71355718
  • Jeu d'adapt. Picomag G2"2" TriClamp

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    1
    71355719
  • Jeu d'adapt. Picomag G2"2" Victaulic

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    1
    71355720
  • Set adapter Picomag G2"/2" Pressfitting

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    1
    71399930
  • Set adaptateur Picomag G1/2" Rac. union

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    1
    71458012
  • Kit adapt Picomag G3/4"/R1/2" rac. union

    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    1
    71458013