Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Picomag – Le débitmètre économique pour le contrôle qualité et le suivi du processus

Picomag
Débitmètre électromagnétique

Débitmètre électromagnétique intelligent pour les utilités – intuitif · pratique · multivariable

DMA
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Electromagnétique

  • En-tête produit

    Débitmètre électromagnétique intelligent pour les utilités – intuitif · pratique · multivariable.
    Configuration simple et rapide, même dans des endroits difficiles d'accès – connexion Bluetooth sécurisée.
    Idéal pour le contrôle qualité et le suivi du process grâce à la mesure de température et de conductivité dans les utilités.

  • Caractéristiques du capteur

    Moins de points de mesure nécessaires – mesure simultanée du débit, de la conductivité et de la température. Le spécialiste économique pour une utilisation dans des espaces réduits, par ex. skids – capteur et transmetteur dans le même boîtier.
    Grande résistance aux chocs et aux vibrations. Indice de protection : IP65/67. Détection de présence de produit.

  • Caractéristiques du transmetteur

    Contrôle de la configuration offline rapide – fonctionnalité unique et confortable permettant de toquer sur l'appareil. Accès simple à l'appareil tout au long de son cycle de vie – pas de manuel nécessaire grâce à l'app intuitive SmartBlue. La configuration simple des paramètres d'appareil peut être sauvegardée et chargée dans d'autres appareils. Intégration flexible dans tous les systèmes de bus de terrain – appareil plug-and-play avec IO-Link.
    Accès à distance sans fil via l'app Bluetooth SmartBlue. IO-Link et diverses E/S pour tous les diamètres. Afficheur couleur 1.4" TFT avec rétroéclairage.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN15 à 50 (1/2 à 2")

  • Matériaux en contact avec le produit

    PEEK, inox, FKM
    Electrodes : 1.4404/316L

  • Variables mesurées

    Débit volumique, température, conductivité

  • Erreur de mesure max.

    Débit volumique : +/-0,8% de m. +/- 0,2% de PE

  • Gamme de mesure

    jusqu'à 750 l/min

  • Pression de process max.

    16 bar

  • Gamme de température du produit

    -10 à 70 °C (85 °C sur une courte période, max. 1h)

  • Gamme de température ambiante

    -10 à 60 °C

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4404/316L, polycarbonate

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    1.4404/316L, polycarbonate

  • Indice de protection

    IP 65/67

  • Affichage/Exploitation

    Affichage intégré, fonctionnement via l'App SmartBlue

  • Sorties

    Courant (4 à 20mA)
    Impulsion
    TOR
    Tension (2 à 10V)

  • Entrées

    Etat

  • Communication numérique

    IO-Link

  • Alimentation

    18 à 30V DC

  • Sécurité du produit

    Listé cULus

  • Agréments et certificats hygiéniques

    Agréments eau potable en préparation