Erreur de mesure max.Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s) Débit volumique (option) ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
Gamme de mesure4 dm³/min à 9600 m³/h (1 gal/min à 44 000 gal/min)
Gamme de température du produitRevêtement du tube de mesure PFA : –20 à +150 °C (–4 à +302 °F) Revêtement du tube de mesure PFA haute température : –20 à +180 °C (–4 à +356 °F) Revêtement du tube de mesure PTFE : –40 à +130 °C (–40 à +266 °F)
Pression de process max.PN 40, Class 300, 20K
Matériaux en contact avec le produitRevêtement : PFA ; PTFE Electrodes : 1.4435 (316L) ; Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; Tantale ; Platine ; Titane
Gamme de mesure0 à 2 200 000 kg/h (0 à 80 840 lb/min)
Gamme de température du produitStandard : –50 à +150 °C (–58 à +302 °F) Option : –50 à +240 °C (–58 à +464 °F) Option haute température : –50 à +350 °C (–58 à +662 °F) Option : –196 à +150 °C (–320 à +302 °F)
Pression de process max.PN 100, Class 600, 63K
Matériaux en contact avec le produitTube de mesure : 1.4539 (904L) ; 1.4404 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Raccord : 1.4404 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; 1.4301 (F304)
Erreur de mesure max.Débit volumique : ±3% v.m. pour DN 15 ±2% v.m. pour DN 25 à DN 200 ±2% v.m. au-dessus de DN 200
Gamme de mesure0 à 15 m/s (0 à 50 ft/s)
Gamme de température du produitDN 15 à 65 (½à 2½") : -40 à +150°C (-40 +302 °F) DN 50 à 4000 (2 à 160") : -40 à +170°C (-40 à +338 °F) DN 50 à 600 (2" à 24"): 150°C à 550°C (+302 à +1022 °F)
Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Erreur de mesure max.Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s) Débit volumique (option) : ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec
Gamme de mesure0,5 m³/h à 263 000 m³/h (2.5 gal/min à 1665 Mgal/d)
Gamme de température du produitMatériau revêtement du tube de mesure ébonite : 0 à +80 °C (+32 à +176 °F) Matériau revêtement du tube de mesure polyuréthane : –20 à +50 °C (–4 à +122 °F) Matériau revêtement du tube de mesure PTFE : –20 à +90 °C (–4 à +194 °F)
Pression de process max.PN 40, Class 300, 20K
Matériaux en contact avec le produitRevêtement du tube de mesure : polyuréthane ; ébonite, PTFE Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; tantale
Erreur de mesure max.Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s) Débit volumique (option) : ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec.
Gamme de mesure0,5 m³/h à 263 000 m³/h (2.5 gal/min à 1665 Mgal/d)
Gamme de température du produitMatériau du revêtement ébonite : 0 à +80 °C (+32 à +176 °F) Matériau du revêtement polyuréthane : –20 à +50 °C (–4 à +122 °F) Matériau du revêtement PTFE : –20 à +90 °C (–4 à +194 °F)
Pression de process max.PN 40, Class 300, 20K
Matériaux en contact avec le produitRevêtement du tube de mesure ébonite : 0 à +80 °C (+32 à +176 °F) Revêtement du tube de mesure polyuréthane : -20 à +50 °C (-4 à +122 °F) Revêtement du tube de mesure PTFE : -20 à +90 °C (-4 à +194 °F) Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; tantale
Erreur de mesure max.Débit volumique (liquide) : 0,75 % Débit volumique (en option) : 0,65 % Débit volumique (vapeur, gaz) : 1,00 % Débit massique (vapeur saturée) : 1,7% (compensé en température) ; 1,5% (compensé en température/pression) Débit massique (vapeur surchauffée, gaz) : 1,5 (compensé en température/pression) ; 1,7% (compensé en température + compensation externe en pression) Débit massique (liquide) : 0,85%
Gamme de mesureLiquide : 0,076 à 2100 m³/h (0.045 à 1300 ft³/min) selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapeur, gaz : 0,39 à 28000 m³/h (0.23 à 17000 ft³/min) selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Gamme de température du produitStandard : -40 à +260 °C (-40 à +500 °F) Température haute/basse (option) : -200 à +400 °C (-328 à +752 °F)
Pression de process max.PN 100, Class 600, 20K
Matériaux en contact avec le produitTube de mesure : 1.4408 (C3FM) ; CX2MW similaire à Alloy C22, 2.4602
Avez-vous besoin d'aide pour choisir et dimensionner votre prochain appareil?
Sélectionnez, dimensionnez et configurez confortablement les produits les mieux adaptés à vos tâches de mesure et à votre application.
About Mesure de débit pour les liquides, les gaz et la vapeur
Qualité constante des produits, sécurité, optimisation des process et protection de l'environnement – voici quelques-unes des raisons pour lesquelles la mesure de débit industrielle est devenue indispensable. L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les substances chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Il n'existe pas de technologie unique et universelle pour toutes ces applications, vous pouvez donc choisir le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Avantages
Du point de mesure communiquant unique à la solution complète pour des systèmes de commande supérieurs : vous pouvez être sûr que nous adaptons nos produits aux exigences de votre process.
Associée à la commande de process automatisée et aux interfaces de communication de pointe (systèmes de bus de terrain), la mesure de débit a progressé dans de nouveaux domaines d'application ces dernières années.
Vous pouvez choisir parmi différents principes de mesure – mesure électromagnétique du débit volumique, mesure du débit massique sur la base du principe de Coriolis ou du principe thermique, mesure du débit volumique sur la base du principe vortex ou ultrasonique.
Nos innovations pour les débitmètres Promag augmentent la précision des mesures et fournissent des informations sur les process, ce qui améliore l'efficacité du process, la qualité du produit et la planification de la maintenance.
Pour une flexibilité maximale : débitmètres clamp-on pour des mesures non intrusives sans interruptions de process –sans maintenance pour tout le cycle de vie et de nombreux autres avantages
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .