Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Détection de niveau conductive

Détection de niveau sur liquides conducteurs

Détection de niveau conductive
Filtrer
3 Produits
Trier par :

Détection de niveau conductive

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

A propos de la détection de niveau conductive

Les détecteurs conductifs offrent une détection de niveau simple et sûre dans les liquides conducteurs. Le Liquipoint est adapté à un grand nombre d'applications.Aucun étalonnage n'est nécessaire et il n'y a pas de pièces mobiles dans la cuve - longue durée de vie, fonctionnement fiable sans usure ni blocage. Venez découvrir notre vaste gamme d'appareils de niveau conductifs en cliquant sur le bouton ci-dessous.

La détection de niveau conductive avec Liquipoint fonctionne bien dans un grand nombre d'applications, par ex. les stocks sécurisés (quantité minimale), la protection contre le débordement des cuves, la régulation entre deux ou plusieurs points (commande de pompe).

Détection conductive : Principe de mesure

La résistance entre deux électrodes de mesure change en présence ou absence d'un produit. Dans le cas des sondes monotiges, la paroi conductrice de la cuve sert de contre-électrode.

Avantages

  • Détection multipoint avec un raccord process
  • Instrumentation simple