Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure de la pression absolue et relative

Transducteurs de pression pour la mesure continue ou détecteurs de pression dans les liquides

Mesure de la pression absolue et relative pour la mesure de niveau continue et la détection de niveau dans les liquides
20 Produits
Filtrer X icon

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Absolute and gauge pressure measurement transmitters?

A propos de la mesure de la pression absolue et relative

La mesure continue de la pression absolue et relative ou les détecteurs de pression permettent une mesure sûre dans les liquides et gaz dans un grand nombre d'applications. Les capteurs Cerabar et les détecteurs Ceraphant surveillent avec fiabilité le niveau dans les applications agroalimentaires. Ces appareils disposent de nombreux agréments hygiéniques. La fiabilité de la mesure est également garantie dans l'industrie de process avec des certificats SIL et de protection contre les explosions. Venez découvir notre vaste gamme d'appareils Cerabar et Ceraphant en cliquant sur le bouton ci-dessous.

La mesure de la pression absolue et relative avec cellule céramique ou silicium ou séparateur est parfaitement adaptée à un grand nombre d'applications dans l'industrie de process et l'industrie hygiénique. Avec 2 technologies de capteurs (céramique et métallique), Endress+Hauser propose une gamme de transmetteurs de pression avec quick setup ou plug & play, qui simplifient la mise en service, réduisent les coûts et permettent un gain de temps - qu'il s'agisse d'un détecteur de pression et d'un transmetteur de pression.

Mesure de pression absolue et relative : Principe de mesure

Cellule métallique silicium : La pression de process déforme la membrane métallique du capteur et un liquide de remplissage transmet la pression à un pont de Wheatstone (technologie des semi-conducteurs). La modification de la tension du pont proportionnelle à la pression est mesurée et exploitée.

Détecteur de pression : Le détecteur de pression ouvre ou ferme un contact PNP électrique lorsqu'une pression définie a été atteinte. De plus, une sortie 4 à 20mA est disponible.

Avantages

  • Cellule métallique silicium : Pour des pressions jusqu'à 700 bar (10,500 psi), petits raccords process affleurants, résistance à la surpression garantie et effets thermiques réduits
  • Séparateur : Grand choix de matériaux et de raccords process, températures de process de -70 à +400 °C (-94 à +752 °F)
  • Détecteur de pression : Contrôle du bon fonctionnement et informations sur site par LED et affichage numérique, configuration et visualisation également possibles via PC, boîtier inox et plaque signalétique gravée au laser