Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

iTEMP TMT84 Transmetteur de température pour tête de sonde

iTEMP TMT84 Transmetteur de température pour tête de sonde ©Endress+Hauser
iTEMP TMT84 Transmetteur de température pour tête de sonde ©Endress+Hauser
iTEMP TMT84 Transmetteur de température pour tête de sonde ©Endress+Hauser
iTEMP  Transmetteur de température pour tête de sonde TMT84 installé sur l'insert TS111 ©Endress+Hauser

Transformation des signaux des capteurs en signaux de sortie numériques standardisés pour tous types d'industrie

Fiabilité, précision et stabilité à long terme inégalées dans des process critiques dans tous types d'industrie. Le transmetteur configurable transfère les signaux convertis des capteurs RTD et TC ainsi que les signaux de résistance et de tension à l'aide de la communication PROFIBUS® PA. Haute disponibilité du point de mesure grâce à des fonctions de suivi de l'état du capteur. Informations de diagnostic selon NAMUR NE 107. Optimisation de la précision de mesure grâce à l'appairage capteur-transmetteur.
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
  • Données clés

    • Précision

      (Pt100) <= 0,1 K
      (Pt100) <= 0,18 °F

please wait Loading alternative products

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
  • Avantages

    • Communication simple et standardisée via le profil PROFIBUS® PA 3.02

    • Satisfait aux exigences EMC telles que NAMUR NE 21 et les recommandations de NE 89 concernant les transmetteurs de température avec traitement numérique des signaux

    • Design simple des...

  • Domaine d'application

    • 2 voies d'entrée et protocole PROFIBUS® PA pour la conversion des signaux d'entrée en signaux de sortie numériques

    • Fiabilité, précision, stabilité à long terme et fonctions de diagnostic étendues inégalées dans les process industriels critiques

    • Pour...

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Transmetteur en tête de sonde

  • Entrée

    2 x RTD, TC, Ohm, mV

  • Sortie

    PROFIBUS PA

  • Tension dʹalimentation

    9...32 V DC (PROFIBUS PA)

    9...17,5 V DC (FISCO/FNICO)

  • Communication

    PROFIBUS PA

  • Installation

    Tête de raccordement forme B

  • Précision

    (Pt100) <= 0,1 K

    (Pt100) <= 0,18 °F

  • Isolation galvanique

    oui

  • Certification

    ATEX II2D Ex tb IIIC Db

    ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6

    ATEX II3G Ex nA IIC T6

    ATEX II3D Ex tc IIIC Dc

    ATEX II1G Ex ia IIC T6, II3D

    ATEX II3G Ex nA IIC T6, II3D

    ATEX II2G Ex d T6, II2D Ex tb IIIC

    FM+CSA IS, NI I/1+2/ABCD

    FM IS, NI I/1+2/ABCD

    CSA IS, NI I/1+2/ABCD

    CSA XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G

    NEPSI Ex ia IIC T4/T5/T6

    NEPSI Ex d IIC T6 Gb

    NEPSI Ex nA IIC T4/T5/T6

    IECEx Ex ia IIC T4/T5/T6

    FM XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G

    IECEx Ex tb IIIC Db

    IECEx Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db

    ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification