Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

QuickSleeve – Pour un temps de réponse plus court

Insert avec composant à ressort breveté pour doigts de gant forés dans la masse pour contrôler le process avec une efficacité et des performances maximales

Le contrôle précis de la température présente un grand potentiel de conservation de l'énergie, ce qui évite les conditions critiques et maintient la qualité du produit. Si le temps de réponse des capteurs est trop lent, les opérateurs peuvent avoir à régler les plages de tolérance du paramètre de process. Si ce n'est pas le cas, le process ne fonctionne pas efficacement et peut gaspiller de l'énergie. Le temps de réponse peut être un problème, en particulier lorsqu'un capteur de température à contact direct ne peut pas être utilisé et qu'un tube protecteur doit être utilisé.

Design du QuickSleeve ©Endress+Hauser

Design de produit intelligent pour des temps de réponse rapides

Avantages

  • Temps de réponse jusqu'à 2x plus courts

  • Élimination de l'espace d'air entre l'insert et les doigts de gant forés dans la masse pour un raccord thermique optimisé

  • Adapté pour doigt de gant ⌀ 6,5 et 7 mm (0,26 pouces)

  • Pour des températures jusqu'à 400 °C (752 °F)

Endress+Hauser a mis au point un insert avec un composant à ressort spécial pour des temps de réponse rapides en combinaison avec des protecteurs forés dans la masse. Le design breveté du QuickSleeve fournit des temps de réponse jusqu'à deux fois plus courts que les combinaisons classiques d'inserts et de doigts de gant forés dans la masse en éliminant l'espace d'air entre le capteur et les parois du protecteur. La sonde de température présente la meilleure connexion thermique possible au process.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable