Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Spectroscopie d'absorption infrarouge par diode laser accordable (TDLAS)

Technique optique basée sur le laser pour détecter et mesurer la concentration d'impuretés dans les flux de gaz de process afin d'améliorer la sécurité et l'efficacité de vos installations

TDLAS fournit des mesures en ligne et en temps réel des impuretés dans les flux de gaz de process avec une sensibilité en parties par million. La technologie est largement utilisée par les exploitants de raffineries de gaz pour mesurer l'humidité (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), le sulfure d'hydrogène (H2S) et plus dans les process de gaz et les pipelines. Fournissant des mesures précises et robustes avec des temps de réponse rapides, la technologie TDLAS offre une sécurité, une efficacité et une disponibilité accrues de l'installation avec un faible coût d'exploitation.​

Avantages

  • Permet des mesures d'analyte robustes, fiables et extrêmement rapides
  • Aide à prévenir la corrosion des pipelines et à minimiser les risques d'explosion, garantissant ainsi la sécurité des personnes et l'intégrité des actifs
  • Améliore l'efficacité des process et la disponibilité de l'installation en évitant les problèmes d'interruptions, de torchage ou d'arrêt de l'alimentation en gaz
  • Résiste aux interférences ou aux effets néfastes de l'huile de compresseur, du glycol, du méthanol, de l'amine, de l'H2S ou des bouchons d'humidité, garantissant des livraisons de gaz continues et éliminant les litiges de transfert
  • Permet une conception compacte de l'analyseur, nécessitant peu d'entretien, pour un faible coût global de possession

Endress+Hauser a été pionnier dans l'utilisation des analyseurs TDLAS pour détecter et mesurer la concentration de molécules d'analyte (tels que H2O, H2S et CO2) dans les flux de gaz de process. Notre savoir-faire dans ce domaine est prouvé par de nombreux brevets. Les progrès récents dans le domaine des lasers à semi-conducteurs ont rendu le développement de la TDLAS pour les applications de surveillance des gaz de procédé encore plus viable sur le plan technologique et économique aujourd'hui.

3 Produits
Filtrer X icon

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Analyseurs TDLAS pour le traitement du gaz naturel
Analyseurs TDLAS pour le traitement du gaz naturel - des mesures précises et fiables
download icon Télécharger
document icon
Guide technologique des analyseurs TDLAS et QF
Guide technologique des analyseurs TDLAS et QF - Principe de fonctionnement, configurations et informations de certification
download icon Télécharger