Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
Les débitmètres électromagnétiques sont largement utilisés dans les secteurs de l'eau, de la chimie, des sciences de la vie, de l'exploitation minière et de l'industrie alimentaire et ne nécessitent pratiquement aucune maintenance. Ils mesurent le débit des fluides conducteurs dans les conduites avec une grande précision. Leur conception robuste résiste aux conditions de process les plus difficiles et permet même leur utilisation dans l'industrie minière. Une application fréquente dans ce secteur est la mesure des boues de minerai contenant parfois des fragments de roche de la taille d'un poing.
Les débitmètres électromagnétiques peuvent équiper des installations allant de 2 millimètres à 3 mètres. Des canalisations de cette taille sont utilisées, par exemple, pour alimenter les mégapoles en eau potable et en eaux usées. Les débitmètres électromagnétiques mesurent ces énormes quantités d'eau avec une précision maximale.
Les débitmètres Promag ont tous les certificats nécessaires pour l'eau potable, les applications hygiéniques ou stériles (EHEDG, 3A), l'utilisation immergée ou enterrée (résistance à la corrosion IP68, IP69) ainsi que la transaction commerciale (MID) ou l'utilisation dans des navires sur des mers agitées.
Grâce à une R&D continue dans le domaine des technologies de mesure et du traitement des signaux depuis des décennies, Endress+Hauser a développé des MID de haute qualité dotés de nombreuses fonctions. Grâce à la large gamme de bus de terrain (HART, PROFIBUS, PROFINET, Modbus, FOUNDATION Fieldbus, EtherNet/IP, Ethernet APL ou OPC UA), les débitmètres peuvent être intégrés de manière optimale dans des applications complexes de mesure et d'automatisme.
Grâce à IIoT, les valeurs mesurées, les paramètres des appareils et les paramètres de diagnostic peuvent désormais être transmis sur le cloud, traités et mis à disposition pour les tâches de contrôle à tout moment et en tout lieu.
L'entreprise adapte constamment sa gamme de produits aux nouvelles exigences du marché et aux besoins des clients. Par exemple, un concept d'électrode de mesure unique sur le marché permet de monter l'appareil sans longueurs droites amont ou aval - sans nuire à la précision de la mesure et sans perte de charge.
Dans le domaine de la conception des installations, cela permet une flexibilité maximale même dans des espaces restreints. Autre innovation importante, les débitmètres électromagnétiques sont équipés en plus de la mesure de la température et de la conductivité, ce qui permet une surveillance encore plus complète des process et des fluides.
Un autre point fort est la Heartbeat Technology, une fonction de test intégrée à l'électronique de mesure. Cette technologie offre de nombreuses possibilités de surveillance de la fonctionnalité d'un appareil ou de certains paramètres de process, par exemple pour détecter à temps la formation de dépots dans les conduites ou pour vérifier le bon fonctionnement des appareils de mesure sans arrêt du process. Cela augmente à la fois l'efficacité et la sécurité de fonctionnement des installations industrielles et contribue ainsi à l'optimisation des process.
L'objectif de Mirko Lehmann pour l'avenir de l'entreprise est clair : "Des innovations comme celles-ci, et bien d'autres encore, vont non seulement renforcer notre leadership sur le marché de la mesure du débit, mais continuer à le développer à long terme."
Afin d'entrer sur le marché de l'eau et des eaux usées, qui émergeait à l'époque, Endress+Hauser a racheté la société "Flowtec" à Berne en 1977 et l'a transférée sur un nouveau site à Reinach (Bâle-Campagne, Suisse). C'est là que la jeune entreprise a commencé à produire des débitmètres électromagnétiques avec seulement trois employés dans une ancienne caserne militaire.
À l'époque, le travail se faisait à la demande. Aujourd'hui, la production de débitmètres d'Endress+Hauser bénéficie d'une logistique de pointe et s'étend sur six sites dans le monde, en Suisse, en France, aux États-Unis, en Chine, en Inde et au Brésil. "Cela permet de fournir de grandes quantités de débitmètres à nos clients dans les plus brefs délais. Quel que soit le lieu de production des appareils, ce qui compte, c'est la qualité irréprochable des produits et la rapidité des livraisons", explique Mirko Lehmann.
Les mesures de protection complètes prises pendant la pandémie et les chaînes d'approvisionnement en place depuis des décennies ont également permis de maintenir la production de débitmètres à un niveau élevé et de l'augmenter continuellement malgré la crise du COVID-19. Chacune des six installations de production de débitmètres est équipée de bancs d'étalonnage précis de haute technologie, régulièrement contrôlés par des organismes d'accréditation nationaux. C'est ainsi qu'Endress+Hauser garantit une incertitude de mesure des plus faibles et constante pour chaque appareil.
Taille du fichier: |
8.2 MB |
Nom du fichier: |
2021-10-01_EH_Flow_3 Mio MID.zip |
Recevez les prochains communiqués de presse et actualités directement dans votre boîte mail. Restez à l'ordre du jour en vous inscrivant à la liste de presse Endress+Hauser.
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global