Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Gamme d'analyseurs colorimétriques Endress+Hauser pour l'eau potable

Mesure d'aluminium, de fer ou de nitrites avec le Liquiline System CA80

En usine d'eau potable, la mesure des métaux ou des polluants peut intervenir sur l'eau brute, en cours de traitement ou sur l'eau traitée au point de distribution.
Sur l'eau brute, en fonction de la concentration en matières en suspension, un filtre en céramique résistant peut être installé. Ce filtre unique sur le marché possède des pores de 0.1um et nécessite très peu de maintenance.

Principaux avantages des analyseurs Liquiline System CA80

  • Principes de mesures colorimétriques standardisés permettant la comparaison avec des mesures de laboratoire

  • Mise en service rapide grâce à la technologie Memosens et au transmetteur Liquiline intégré

  • Frais d'exploitation réduits grâce à l'étalonnage et au nettoyage automatiques

  • Maintenance simple : pas d'outil spécifique

  • Extension facile des fonctionnalités – même en station de mesure complète en ajoutant facilement des capteurs d'analyse Memosens

Gammes de mesure :

Analyseurs Liquiline System CA80 ©Endress+Hauser

CA80NO Analyseur de Nitrites :
10 ... 500 µg/l NO2-N
0,1 ... 1,0 mg/l NO2-N
0,2 ... 3,0 mg/l NO2-N

CA80FE Analyseur de Fer :
0,05 ... 2 mg/l Fe
0,1 ... 5 mg/l Fe

CA80AL Analyseur d'Aluminium :
15 ... 1000 µg/l Al

Sur demande, nous pouvons également fournir des analyseurs de colorimétriques de dureté, de chlore libre ou de chlore total.

La concentration en nitrites dans un liquide peut être mesurée à l'aide du principe de mesure colorimétrique. Cette vidéo présente ce principe de mesure et son mode de fonctionnement.

Gamme d'analyseurs colorimétriques E+H pour l'eau potable ©Endress+Hauser