7 avantages à connaître sur le Cloud Computing dans l'automatisation
Toutes les informations de vos actifs sont dans le Cloud et vos équipes peuvent y accéder pour augmenter leur collaboration
Le Cloud Computing est l'une des composantes essentielles des solutions IIoT. Cela permet d'accéder à des ressources informatiques pour leur puissance de calcul et de traitement des données. Les utilisateurs disposent ainsi de services à la demande où ils n'ont pas besoin de gérer directement et activement le Cloud mais ont accès à ses services. Une solution Cloud offre plus que du stockage et de la puissance, elle peut proposer des services XaaS (Everything as a Service), SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) et PaaS (Platform as a Service).
Netilion est un bon exemple de Cloud Computing
Netilion est un Cloud de l'IIoT offrant de nombreux services aux utilisateurs. Chaque solution apporte de réels avantages pour une application ou un secteur industriel particulier.
Prenons l'exemple de Netilion Analytics. Il est chargé de connecter vos actifs à Netilion Analytics. Il les organise et apporte clarté et transparence sur votre installation et donne des indications intéressantes sur votre base installée. Netilion nous montre à quel point le Cloud Computing est puissant et peut fournir différents services en utilisant une solution basée sur le Cloud.
Sécurité et Cloud Computing
Lorsque nous parlons de Cloud Computing, des tonnes de questions concernant la sécurité nous viennent à l'esprit. Nous devons prendre soin de nos données et de notre vie privée, et le Cloud de l'IIoT doit garantir la sécurité de nos informations.
L'écosystème Netilion, par exemple, travaille selon des normes de haut niveau telles que l'ISO 27001, l'ISO 20000 et l'ISO 9001. Il a obtenu la certification EuroCloud avec une note de 4 étoiles - la meilleure de sa catégorie pour les industries de process. La sécurité des données est conforme à la RGPD. Les serveurs sont situés dans l'Union Européenne. Pour en savoir plus sur la cybersécurité.
Les 7 avantages du Cloud Computing
Il peut permettre de réduire les coûts.
Avec le Cloud Computing, l'investissement est beaucoup moins élevé qu'avec une solution traditionnelle. Pour commencer, vous avez la possibilité de tester la solution et de voir tous les avantages que le Cloud de l'IIoT peut apporter à votre usine avant d'investir réellement.
De plus, la seule connexion dont vous aurez besoin entre vos actifs et le Cloud est un Edge Device. Celui-ci se connecte à vos appareils de terrain via le HART, le PROFIBUS ou WirelessHART, par exemple, et assure une connexion sûre et unidirectionnelle entre le terrain et le Cloud. C'est aussi simple que cela !
Il accroît la collaboration entre les équipes.
Toutes les informations sur vos actifs sont dans le Cloud et toute votre équipe peut y accéder pour travailler ensemble sur une plateforme collaborative. Les solutions traditionnelles sont pour la plupart autonomes. Elles ne créent pas un environnement transparent pour votre équipe.
Le Cloud Computing crée de la transparence. Une solution intégrée avec une plateforme collaborative et une excellente interface utilisateur peut faire gagner du temps. Votre équipe peut voir les mêmes informations et collaborer pour résoudre les problèmes et améliorer les applications.
Téléchargements