Promag W 800 – Débitmètre sans fil et connecté au cloud
Pour un comptage fiable du volume d'eau potable et d'eau de process, notamment dans les régions dépourvues de réseau électrique
Transfert de données et accès aux données sécurisés dans le monde entier
Le Promag W 800 est disponible en différentes configurations : avec ou sans communication radio cellulaire, ainsi qu'avec des options de connexion à des systèmes SCADA spécifiques au client, ou à la solution Netilion Water Network Insights d'Endress+Hauser, basée sur le cloud et destinée à la surveillance des réseaux d'eau. Cela permet, par exemple, de lire les valeurs de débit, de pression, du totalisateur, l'état de l'appareil/du process, l'état de charge des piles ou les géodonnées. La transmission de données cryptées de bout en bout garantit une sécurité maximale.
Installation permanente sous l'eau ou sous terre
Les débitmètres sont souvent exposés à la chaleur, à la poussière ou aux fluctuations climatiques. L'installation sous l'eau ou enterrée est encore plus exigeante.Dans ce contexte, le Promag W entièrement soudé peut être commandé avec une protection anticorrosion certifiée (EN ISO 12944), ainsi qu'avec l'indice de protection IP68 (type 6P). Les deux options de commande garantissent un fonctionnement à long terme, même dans des environnements salés ou dans des zones climatiques où l'humidité et/ou la température varient fortement.
Grâce à ses fonctions complètes et à ses possibilités d'extension, le Promag W 800 permet une surveillance sûre des débits d'eau ainsi qu'un fonctionnement économique à long terme : mesures fiables de la consommation, répartition exacte des coûts pour la facturation, surveillance sûre des réseaux d'eau (quantités, valeurs limites, etc.), ainsi qu'une détection ciblée des fuites dans les systèmes de distribution, p. ex. par l'équilibrage de l'eau entre deux points de mesure ou par la lecture des variations de pression dues aux pertes d'eau.
Heartbeat Technology – pour une précision de mesure constante
Dans le cadre d'un fonctionnement 24 heures sur 24 du secteur de l'eau, le retrait des débitmètres pour les réétalonnages obligatoires n'est souvent pas réaliste. Avec la fonctionnalité Heartbeat Technology, il est néanmoins possible d'effectuer une vérification de l'appareil en cours de fonctionnement et de prouver ainsi le respect de la précision de mesure spécifiée. Les protocoles de vérification sont archivés automatiquement, par exemple pour des audits ultérieurs. En consultation avec le Service des poids et mesures, il est possible de prolonger les intervalles d'étalonnage, même ceux exigés par la loi.
Autres lectures sur des thèmes similaires
Téléchargements
-
Brochure Innovation - Proline Promag W 800
Sur pile, longue durée, sûr avec technologie Heartbeat
Taille du fichier:
Nom du fichier: