Nouveaux capteurs de température Moduline

Nouvelle gamme pour les applications en énergie, en chimie et en pétrole et gaz

Productivité et sécurité accrues
Nous offrons la gamme la plus innovante, la plus complète et la plus disponible au plan international pour les clients des secteurs de l'électricité et de l'énergie, de la chimie et du pétrole et du gaz, qui recherchent une technologie de mesure fiable, intuitive, précise et stable. Obtenez le savoir-faire dont vous avez besoin pour accroître la sécurité et le rendement de votre installation.

Avantages

  • Capteur de température iTHERM ModuLine TM1xx :

    - Instruments de température modulaires pour les applications basiques et exigeantes

    - Protecteurs à réponse rapide jusqu'à 400 °C

    - Certification internationale : MID, DNV GL, CRN; ATEX, IECEx, CSA C US et NEPSI ;

  • Capteur de température iTHERM ModuLine TM131 :

    - Seconde barrière de process "DUAL-SEAL": étanchéité fiable du côté process en cas de rupture du protecteur. Détection fiable d'une augmentation de pression dans le protecteur.

  • Transmetteur de température iTEMP TMT71, TMT72 :

    - Fonctionnement simple, intuitif et sûr avec Bluetooth, y compris en zone Ex

Partenaire global de choix
Notre offre innovante est très modulaire et s'adapte parfaitement à vos besoins spécifiques. Avec une gamme complète de services, d'appareils de mesure et d'agréments, nous garantissons une sécurité, une disponibilité et une fiabilité de mesure maximales.
Bref, vous devez faire plus avec moins, mais vous bénéficiez d'un partenaire stable qui reste toujours à vos côtés et disponible dans le monde entier.

Mesure de température

Capteurs de température, instruments de température :

Transmetteurs de température :

Produits et logiciels associés

Mesure de niveau

Composants système

  • Le Memograph M RSG45 (rail DIN) est un enregistreur graphique évolué pour le traitement sécurisé, flexible et intuitif des valeurs de process.

  • L'idéal pour compléter la boucle de mesure est l'afficheur de process RIA15, capable de traiter les valeurs 4 à 20 mA et HART® en option.

  • Field Xpert SMT70

Logiciels

Une offre industrie complète : instruments de température innovants, composants système, services ©Endress+Hauser

Field Xpert SMT70, iTHERM TMS31, iTHERM TMS01, iTHERM TM131, RIA15

Une offre industrie complète : instruments de température innovants, composants système, services ©Endress+Hauser

iTHERM TM101, iTHERM TM121, iTEMP TMT71 rail DIN, Liquiphant FTL51B, iTEMP TMT162 HART® 7, Memograph M RSG45 rail DIN

Vidéo iTHERM ModuLine : nouvelle gamme de température pour l'électricité / énergie, la chimie et le pétrole / gaz

Nouvelle gamme ModuLine Industrie pour l'électricité et l'énergie ©Endress+Hauser

Nouvelle gamme ModuLine Industrie pour l'électricité et l'énergie

Nouvelle gamme ModuLine Industrie pour la chimie ©Endress+Hauser

Nouvelle gamme ModuLine Industrie pour la chimie

Nouvelle gamme ModuLine Industrie pour le pétrole et le gaz ©Endress+Hauser

Nouvelle gamme ModuLine Industrie pour le pétrole et le gaz