L'iTHERM TrustSens reçoit le Prix des Lecteurs

Capteur de température auto-étalonnable reconnu dans le cadre des Control Engineering's Choice Awards 2019.

2019 commence avec de bonnes nouvelles. Le capteur de température auto-étalonnable iTHERM TrustSens a reçu le prix Engineers' Choice Award 2019 de la publication industrielle américaine Control Engineering. L'innovation Endress+Hauser a pris la première place dans la catégorie Contrôle de process / Capteurs de process selon un sondage mené auprès des lecteurs. La Field Xpert SMT70 a également été reconnue, recevant une mention honorable dans la catégorie des tablettes industrielles.

Le capteur de température iTHERM TrustSens a été spécialement conçu pour les applications hygiéniques et aseptiques de l'industrie agroalimentaire et des Sciences de la vie. L'auto-étalonnage in situ, automatisé et entièrement traçable du TrustSens élimine le risque de non-conformité, ce qui améliore la sécurité du produit et l'efficacité du process. La fonctionnalité Heartbeat Technology intégrée permet un autodiagnostic et une vérification continus sans interruption du process. L'étalonnage entièrement traçable est conforme aux directives BPF (GMP).

Gestion mobile des actifs de l'installation avec la Field Xpert SMT70

La tablette PC Field Xpert SMT70 robuste permet aux exploitants d'installations de gérer les instruments de terrain dotés d'interfaces de communication numériques dans des zones dangereuses et non dangereuses. L'accès aux appareils de terrain, également de fabricants tiers, et l'interface avec le nouveau service numérique "Library" permettent une gestion efficace et moderne des instruments.

La tablette Field Xpert SMT70 facile à utiliser, pourvue d'une interface tactile, offre une bibliothèque de pilotes d'appareils préinstallée et prend en charge les protocoles HART, PROFIBUS DP/PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus et tous les protocoles de service Endress+Hauser.

L'Engineers' Choice Award

Les Engineers' Choice Awards sont décernés par la publication industrielle américaine Control Engineering. Au total, 26 catégories de lecteurs ont pu voter pour leur produit préféré. Les critères d'évaluation comprenaient l'avancement technologique, le service à l'industrie et l'impact sur le marché. Une cérémonie de remise des prix aura lieu le 8 avril 2019 à Chicago, Illinois.

L'Engineers' Choice Award 2019 est la huitième fois que l'iTHERM TrustSens a été reconnu ©Endress+Hauser

Innovation produit : l'Engineers' Choice Award 2019 est la huitième fois que l'iTHERM TrustSens a été reconnu depuis son lancement sur le marché.

La tablette Field Xpert SMT70 fournit aux exploitants d'installations une gestion moderne des actifs de l'installation ©Endress+Hauser

La tablette industrielle Field Xpert SMT70 fournit aux exploitants d'installations une gestion moderne des actifs de l'installation, y compris dans les zones dangereuses.