Micropilot FWR30 - Accédez de partout au niveau des cuves de stockage

Le premier radar connecté au Cloud pour une pleine transparence dans le stockage et le transport de liquides

Avec plus de 2,2 millions de demandes et 50 ans d'expérience, les outils de mesure du temps de parcours (ToF) sont un élément primordial du portefeuille d'Endress+Hauser.Les appareils ToF sont utilisés dans une large gamme d'applications et sont une solution fiable même en conditions extrêmes. La nouvelle génération d'outils Micropilot offre un design compact, une convivialité maximale et une grande flexibilité d'utilisation afin de fournir des solutions à la fois mobiles et fixes pour les cuves plastiques.

Avantages

  • Mesure de niveau fiable et économique avec la technologie radar 80 GHz

  • Entière transparence pour le stockage et le transport de liquides

  • Solution simplifiée de l'approvisionnement à l'exécution

  • Accès aux informations pertinentes n'importe où, n'importe quand

  • Applications logicielles évolutives de la gestion intelligente à la gestion des stocks

  • Capteur à batterie avec communication mobile

  • Service de Cloud certifié répondant aux normes les plus strictes en matière de sécurité et de protection des données

  • Lien vers la page produit Micropilot FWR30

Le stockage de liquides joue un rôle majeur dans de nombreuses industries. Les engrais liquides ou les systèmes d'irrigation pour l'agriculture, les additifs de même que les produits de nettoyage pour l'industrie alimentaire ou les liquéfacteurs pour la production de béton ne sont que quelques exemples. Des cuves en plastique sont généralement utilisées. Afin de garantir une production continue et d'éviter les temps d'arrêt, les liquides doivent toujours être disponibles en quantités suffisantes. C'est là qu'intervient la mesure des niveaux.

Les défis dans la surveillance des niveaux

Les cuves plastiques sont souvent situées sur des sites éloignés et très dispersés géographiquement. Le nombre croissant de cuves rend la mesure encore plus complexe. Dans plus de 80 % de toutes les usines de production, la mesure des niveaux se fait manuellement. Ce type de surveillance manuelle est à la fois chronophage et onéreux. Sans oublier que bien souvent, il en résulte des stocks manquants intégrés uniquement lorsque la cuve est déjà vide et que le processus de production a cessé. Une meilleure solution doit clairement être envisagée.

Gestion des stocks optimisée - simple dès le départ

Pour répondre aux défis posés, Endress+Hauser a mis au point une solution composée d'un capteur de niveau radar et d'un logiciel. La gestion des stocks est ainsi considérablement simplifiée dans les applications mobiles et stationnaires. Tout comme le premier capteur IIoT 80GHz, le Micropilot FWR30 combine une technologie de pointe à des services numériques conviviaux dans un seul appareil économique. L'installation est simple et peut se faire en moins de trois minutes. La batterie intégrée permet une utilisation sans alimentation électrique externe.

Transparence à tout moment

Les données enregistrées en continu peuvent être consultées à tout moment et de n'importe où via la connexion au Cloud de l'appareil. En plus du niveau mesuré, l'utilisateur reçoit des informations sur la localisation de ses cuves et conteneurs de stockages. Le premier capteur radar connecté au Cloud sans fil fournit des données factuelles, là où jusqu'à présent, seules des suppositions étaient possibles. Cela aide les utilisateurs à optimiser leurs processus de logistique et de stockage et à gagner un temps précieux en fournissant en continu des informations accessibles sur les stocks.

Applications logicielles évolutives

En fonction de leurs besoins, les utilisateurs peuvent faire leur choix dans une large gamme de services. Le capteur IIoT Micropilot FWR30 peut être relié à un kit de démarrage numérique, Netilion Value ; l'application web qui en résulte, Netilion Inventory ; ou la solution globale de gestion des stocks, SupplyCare Hosting. Toutes les applications logicielles numériques peuvent être utilisées sur divers terminaux (ordinateur de bureau, tablette, smartphone) et sont conformes aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de protection des données.

Micropilot FWR30 - Solution simplifiée de l'approvisionnement aux opérations ©Endress+Hauser
Micropilot FWR30 - le capteur de niveau connecté au Cloud ©Endress+Hauser
Micropilot FWR30 - Solution Plug-and-play pour une installation simple et flexible ©Endress+Hauser

Téléchargements