Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Tout savoir sur le protocole de communication HART et l'IIoT

Les appareils de terrain HART nous donnent quantités de données de haut niveau. Elles sont pourtant très souvent inexploitées !

Même si pour le pilotage du process seuls les signaux analogiques 4-20 mA sont utilisés, une grande majorité d'appareils de terrain disposent du protocole de communication HART et génèrent des informations très utiles à leur gestion. Découvrons ensemble comment collecter ces données.

Qu'est-ce que le protocole de communication HART ?

Le protocole HART a été développé au milieu des années 80. Bien qu'il y ait des tonnes de ces appareils installés dans différentes industries à travers le monde, les bases ne sont pas encore claires pour tout le monde.

HART signifie Highway Addressable Remote Transducer. Un courant alternatif de valeur moyenne nulle est superposé au signal analogique 4-20 mA. La modulation de fréquence de ce courant permet de transmettre des informations numériques sur la même paire filaire.

Ainsi un maître peut communiquer avec l'esclave sans aucune interruption du signal 4-20mA. Le signal HART sert à paramétrer, surveiller et diagnostiquer les appareils.

Quelle est la différence entre le protocole HART et les autres protocoles ?

Les appareils de terrain HART offrent un niveau de données similaire à leurs homologues numériques. Tous offrent une gestion intelligente des appareils (IDM), que l'on retrouve également avec PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus et d'autres protocoles numériques. Les appareils HART comme les appareils numériques fournissent des données précieuses sur leur santé.

La méthode Multi-drop pour lire les informations des appareils HART est très lente et peu populaire et dans la majorité des installations, le système de contrôle ne lit que le signal 4-20mA, ce qui est complètement différent d'un réseau avec des appareils de terrain numériques.

Comment utiliser le protocole HART dans une solution IIoT ?

Nous disposons aujourd'hui de méthodes câblées et sans fil sans modifications coûteuses dans votre installation permettant d'obtenir les données sur le terrain et de transformer les informations obtenues en informations pertinentes, comme celles utilisées dans Netilion Health.

Le moyen le plus simple de collecter ces informations c'est d'ajouter un adaptateur WirelessHART à vos appareils de terrain qui transfère toutes les données vers une passerelle WirelessHART. La passerelle WirelessHART SWG70 peut être intégrée à un Edge Device qui fournit toutes les données au Cloud. Cette solution est déjà éprouvée dans de nombreux secteurs d'activité.

Il existe un autre moyen de connecter vos appareils de terrain au Cloud. Les passerelles HART sont l'un des moyens simples d'utiliser la communication HART à partir de la boucle 4-20 mA et de l'intégrer dans une plateforme IIoT, comme Netilion.

Selon la quantité d'appareils et la complexité, une passerelle HART peut représenter un coût un peu plus élevé qu'une solution sans fil. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il ne faut que quelques mois pour avoir un retour sur investissement de ce type de solution. La passerelle Ethernet HART SFG250 permet la mise en œuvre de solution IIoT.

Pourquoi disposer d'une solution IIoT dans mon usine ?

Les avantages des services de l'IIoT sont nombreux. A titre d'exemple, saviez-vous, qu'en environ 30 % des actifs des usines sont obsolètes ? L'IIoT peut vous aider à avoir une vue d'ensemble claire et transparente des actifs de votre usine.

Grâce à l'un des services IIoT, vous pouvez facilement enregistrer vos appareils à la main et créer un jumeau numérique dans le Cloud ou vous pouvez le faire automatiquement grâce à un Edge device. Vous avez alors accès à l'analyse de votre base installée. Netilion Analytics fournit des informations précieuses pour gérer l'obsolescence et permet de réduire la complexité et les efforts de maintenance.

Les avantages de surveiller l'état de santé des appareils HART

La surveillance de la santé des appareils est un autre avantage d'utiliser le protocole HART et l'IIoT. Netilion Health est l'une des solutions simples qui fournit des informations sur les appareils Endress+Hauser et tiers.

Que vous optez pour le filaire ou le sans fil, grâce à votre passerelle et un Edge Device, vous disposez de toutes les informations sur la santé de vos actifs où que vous soyez. Vous pourrez voir les statuts de tous vos appareils. Si l’état de vos actifs n’est pas bon, vous en connaîtrez la raison ainsi que les solutions pour y remédier. L'historique des événements vous donnera une image claire de la situation.

Les champs marqués d’un astérisque * sont obligatoires. Seuls les formulaires dûment complétés par des personnes physiques, agissant pour le compte d'une société exerçant ses activités dans les régions couvertes par Endress+Hauser France pourront être pris en compte.

Vos données personnelles nous servent principalement à la personnalisation et seront conservées aussi longtemps que nécessaire à l’exécution des obligations contractuelles et légales d’Endress+Hauser. Elles ne seront en aucune manière communiquées à des tiers.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés et au Règlement Général sur la Protection des Données vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante : Endress+Hauser SAS, 3 rue du Rhin, 68330 Huningue, France.
Nous vous informons que nous utilisons un logiciel nous permettant de compter le nombre de clics sur chaque lien inclus dans nos communications numériques.

Tout savoir sur le protocole de communication HART et l'IIoT ©Endress+Hauser