Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Maximisez l'efficacité de votre process de production de batterie

Découvrez comment une mesure efficace et utilisée intelligemment peut vous aider à extraire et à concentrer efficacement les minéraux pour batteries

Maximisez l'efficacité de votre process de production de batterie
Introduction

Extraire et purifier les minéraux pour batteries à l'aide d'une technologie de mesure précise

Si vous lancez un nouveau projet pour extraire des minéraux pour batteries et contribuer ainsi à la transition énergétique, évitez les coûts et les risques supplémentaires inutiles grâce à une technologie de mesure fiable et de haute qualité. Nos capteurs intelligents vous fournissent des informations critiques pour permettre l'optimisation des process à forte valeur ajoutée et maximiser le rendement et l'efficacité, tout en assurant la sécurité de vos employés et la disponibilité de votre installation.

Beaucoup de process du secteur de l'extraction et de la purification des minéraux de batterie présentent des exigences plus complexes que les autres procédés d'extraction du fait de l'essor des nouvelles technologies de concentration présentant davantage d'agents chimiques agressifs et des températures et pressions plus élevées. Opter pour une technologie de mesure fiable, flexible et intelligente est essentielle pour la durabilité future de ces process.

Choisissez la bonne instrumentation

Manipulation des solides

Optimisez votre rendement grâce à nos solutions adaptées aux types de matériaux en vrac les plus exigeants.

Mesure de la saumure

Transportez efficacement la saumure avec des produits qui répondent à la complexité de votre usine de minéralisation de batteries.

Contrôle des process

Contrôle précis de vos procédés à haute température tels que la calcination ou la sulfonation.

Optimisation du rendement

Augmentez le rendement de lixiviation de votre usine de traitement de minerais pour batteries en utilisant une technologie de mesure plus intelligente et plus précise.

Traitement des solides

Optimisez votre rendement grâce à des solutions adaptées même aux solides en vrac les plus exigeants

De nombreux process complexes de traitement des minéraux de batteries commencent par la manipulation du minerai. L'objectif de cette phase est de minimiser les événements anormaux tels que les blocages, afin de fournir une alimentation homogène et régulière de l'installation de traitement. Pour cela, nos appareils de mesure font appel à la Heartbeat Technology pour maximiser la disponibilité du point de mesure.

  • Le FMR67B est adapté pour les applications exigeantes avec solides en vrac et est maintenant encore plus facile à utiliser
  • Avec la détection des blocages et du débit, le FQR57 peut contribuer à assurer une exploitation optimale de votre système de broyage et de transport
  • Le FTI77 est le détecteur de niveau le plus fiable pour maintenir la sécurité de vos opérateurs dans les applications difficiles
  • Le Picomag est un débitmètre simple, facile d'utilisation et à faible coût pour les applications de dépoussiérage
/
Mesure de la saumure

Pompez efficacement la saumure dans votre mine

Le pompage de la saumure dans votre mine vers l'installation de concentration nécessite beaucoup plus de tuyaux et de points de mesure qu'un site minier normal. Vous avez besoin d'appareils robustes, fiables et faciles à utiliser qui fonctionnent parfaitement dans les conditions extrêmes qui règnent dans les zones d'extraction de saumure.

  • Le Promag P 10est facile à utiliser avec ses possibilités de revêtement à haute résistance chimique pour la mesure du débit de saumure
  • Promass A fournit une mesure du débit massique simple et économique pour le dosage précis des produits chimiques
  • Le TM131 présente un faible coût de fonctionnement et offre une mesure de température robuste et une grande variété de matériaux en contact avec le produit pour les applications difficiles
  • CLS50D est un capteur inductif à haute résistance chimique disposant du protocole numérique Memosens
/
Contrôle du process

Contrôlez avec précision vos process à hautes température tels que la calcination ou la sulfonation

Des réactions chimiques complexes ont lieu dans les réactions de purification ou de conversion à haute température pour la purification des minéraux pour batterie. Vous avez besoin de capteurs fiables avec une longue durée de vie.

  • Le TAF12 est un capteur robuste dont la partie en contact process est en céramique, pour les applications à très hautes températures
  • Promass E est un débitmètre massique compact et précis pour les additifs liquides
  • Le Promag 55 S est un débitmètre avec une résistance à l'abrasion et un traitement des signaux exceptionnels, idéal pour les applications les plus exigeantes avec une forte teneur en solides et une abrasion élevée
  • PMC71B est équipée d'une membrane céramique et d'Heartbeat Technology qui vous donnent des informations sur son état réel et donc utiles à sa maintenance
/
Optimisation du rendement

Augmentez le rendement de la lixiviation de votre installation de traitement des minéraux de batterie

Lors de la mesure des paramètres critiques, même la plus petite amélioration de la précision peut produire un rendement plus élevé et conduire à une plus grande valeur ajoutée de votre opération.

  • Le FMG50 est le premier véritable détecteur 2 fils qui offre une stabilité à long terme, Heartbeat Technology et une résistance à des températures élevées
  • Prowirl F 200 assure une stabilité à long terme, une gestion énergétique facilitée et un contrôle de bon fonctionnement intégré
  • Le PMP50 est un capteur de pression à faible coût, facile à utiliser pour les équipementiers
  • Le CPS47E vous aide à maximiser la durée de vie des points de mesure du pH, avec une sonde robuste sans verre à protocole numérique Memosens
/

Vous planifiez un projet de production de batteries ?

Contactez vos experts locaux pour discuter de vos défis

Notes finale

Solutions associées

En savoir plus sur la production de batteries