Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Assurer la conformité réglementaire sur toute la chaîne de valeur du CO₂

Maîtriser le stockage et le transport du carbone avec des instruments de process de pointe

Installation portuaire industrielle
Introduction

Garantissez une logistique conforme du CO₂ grâce à des mesure précises

Après le captage, la qualité et le volume du CO₂ doivent être surveillés dans le cadre d'un accord de transactions commerciales entre l'émetteur et la société de transport. Le CO₂ purifié peut être transporté par canalisation, train, camion et bateau. Même si plusieurs étapes de transport se succèdent, les pipelines sont le mode le plus utilisé pour déplacer de grands volumes de CO₂ en phase dense. Une fois arrivé à sa destination finale, le CO₂ est souvent stocké dans des formations salines et rocheuses souterraines ou des gisements épuisés de pétrole et de gaz. La qualité et le volume du CO₂ sont vérifiés à nouveau pendant le processus de stockage afin de garantir que les quantités convenues sont atteintes.

Système de mesure du débit

Obtenir une mesure précise du débit du CO₂ en phase dense

La mesure du débit de CO₂ en phase dense est cruciale pour le transport par canalisation longue distance. Dans cette phase, le CO₂ présente une viscosité semblable à celle d'un gaz, mais une masse volumique plus proche de celle d'un liquide, rendant la mesure du débit complexe. En raison des variations inhabituelles des propriétés thermodynamiques du CO₂ dans cette phase dense, il est essentiel de veiller à maintenir la température et la pression. Le système de comptage transactionnel comprend :

  • Des débitmètres massiques Coriolis fournissant une mesure du CO₂ en phase dense
  • Un skid de comptage haute pression complet (jusqu'à 250 bar).Il comprend les conduites, les raccords, les vannes et les autres équipements de process associés, selon la classe ASME CL 2500
  • Une mesure de qualité gaz conforme aux normes et agréments pour les transactions commerciales, avec technologie laser.
  • Assurance qualité du CO₂ avec mesure de l'humidité TDLAS
/
Analyse optique

Protégez votre infrastructure de transport de la corrosion

Les contaminants présents dans le CO₂ capté peuvent entraîner une corrosion dangereuse des conduites en acier. L'excès de sulfure d'hydrogène (H₂S), d'humidité (H₂O) et d'oxygène (O₂) contribuent tous à la formation d'acides agressifs dans le pipeline. Au fil du temps, la corrosion par ces acides entraînera des fuites ou une défaillance structurelle de la canalisation. Les analyseurs de gaz optiques faisant appel à la technologie TDLAS et QF offrent les avantages suivants :

  • Mesures des traces de H₂O et H₂S dans les matrices CO₂
  • Avec la technologie TDLAS haute précision, l'étalonnage sur site est inutile
  • Avec la technologie QF optique, les gaz acides n'ont aucune interférence sur la mesure de l'O₂
  • Réponse rapide sans pièces mobiles ni consommables
  • Mesure fiable avec étalonnage en usine traçable au NIST
/
Niveau

Mesure sûre et précise du niveau de CO₂ liquide

Le CO₂, principalement transporté sous forme liquide par bateau, présente des défis uniques en termes de stockage et de manutention en raison de sa basse température et de sa constante diélectrique. La technologie du radar filoguidé Endress+Hauser offre une mesure stable du niveau de liquide, avec les avantages suivants :

  • L'algorithme breveté d'évaluation en fin de sonde et une sonde coaxiale assurent la stabilité des mesures
  • Les résultats sont insensibles aux fluctuations de la densité du process et de la température
  • Aucun entretien et aucune pièce en mouvement, pour plus de sécurité et de disponibilité
Température

Prévenir le changement de phase du CO₂ avec la mesure de la température

Le diagramme de phase du dioxyde de carbone est comparable à celui de l'eau. En conditions ambiantes, le CO₂ est un gaz et sa liquéfaction survient uniquement entre le point critique et le point triple. Une mesure précise de la température est indispensable pour éviter les changements de phase pendant le stockage et le transport du CO₂, afin d'optimiser la sécurité et l'efficacité. Les principaux avantages de nos instruments sont les suivants :

  • Seconde barrière de process avec indication de défaillance offrant des informations précieuses sur l'état de l'appareil
  • iTHERM QuickNeck : économies de coûts et de temps avec un réétalonnage sans outil
  • Informations de diagnostic selon NAMUR NE NE107
  • Protection contre les surtensions
  • Certification SIL selon IEC 61508:2010
/

Vous planifiez un projet ? Parlez de vos défis à notre expert

Nos experts industriels Endress+Hauser locaux sont là pour vous accompagner.

Notes finale

Solutions associées

En savoir plus sur le captage du carbone