Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Chargement d'un camion de GNL avec une solution Endress+Hauser

Mesure de la composition du GNL lors du chargement d'un camion

Lectures fiables et instantanées de la composition du GNL pendant les transferts de camions

Le chargement de camions représente un point clé de la chaîne d'approvisionnement GNL à petite échelle. Les systèmes classiques de chromatographes en phase gazeuse (CPG)/vaporisateurs nécessitent de longs refroidissements avant la mesure, ce qui entraîne une longue attente. Des lectures imprécises peuvent résulter des débits peu stables ou des variations dans la composition du GNL. Les systèmes CPG/vaporisateurs impliquent une maintenance fréquente, le conditionnement des échantillons, et le transport du gaz vaporisé vers l'analyseur— ce qui entraîne de hauts coûts d'exploitation. Les analyseurs Raman d'Endress+Hauser peuvent vous aider.

  • Mesures instantanées lors du chargement de camions GNL

    sans attente ni maintenance

    Nos analyseurs Raman sont prêts dès l'écoulement dans les camions GNL. Idéale pour toutes les tailles de cargaisons, cette technologie est insensible aux variations de débit ou aux interruptions. Elle génère des mesures sûres et précises de la composition du GNL, de la valeur en BTU et indice de Wobbe sans délai de refroidissement et sans maintenance des systèmes CPG/vaporisateurs. Avec leur faible encombrement et leur installation aisée, nos analyseurs réduisent les dépenses d'exploitation, car ils ne nécessitent aucun consommable, aucun conditionnement d'échantillons ni vaporisateur ou tube sous vide.

Sonde cryogénique Raman d'Endress+Hauser avec bride installée dans un système de chargement de camions GNL ©Endress+Hauser
Chargement d'un camion avec une sonde GNL Raman ©Endress+Hauser
Bride ou sonde Raman GNL ©Endress+Hauser
Vue d'ensemble d'une installation GNL petite échelle ©Endress+Hauser
Sonde cryogénique Rxn-41 en acier inoxydable ©Endress+Hauser
Analyseur Raman Rxn4 pour le GNL ©Endress+Hauser

Comment pouvons-nous vous aider ?

Améliorez la vitesse et la qualité de vos opérations de chargement de camions GNL avec des mesures instantanées de la composition du GNL qui ne nécessitent pas de temps de refroidissement ni de maintenance.

  • Obtenez une réponse de mesure plus rapide dès le lancement de l'écoulement du GNL

  • Faites appel à une technique sûre et éprouvée de mesure du GNL - vérifiée par le GERG

  • Effectuez des mesures précises de la composition, insensibles aux variations du débit GNL

  • Évitez le prélèvement d'échantillons en utilisant des sondes cryogéniques in situ

  • Détectez rapidement les changements de composition du GNL afin d'éviter les problèmes de qualité

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

  • Ce que nous offrons

    Les analyseurs et sondes Raman d'Endress+Hauser fournissent des mesures rapides et fiables de la composition du GNL et de la teneur en énergie, et ce pendant le chargement du camion. Notre technologie Raman ne présente aucune pièce mobile et ne...

  • Matériel et logiciel

    • Analyseur Raman Rxn4 – avec contrôleur intégré Raman RunTime - Modbus TCP/IP ou RS485

    • Sonde Raman Rxn-41

    • Câble à fibre optique jusqu'à 500 m

    • Kit pour la validation des substituts

  • Services

    • Conseil en matière d'application et inspection sur place

    • Gestion et ingénierie de projet

    • FAT & SAT

    • Mise en service du projet

    • Services de vérification de la performance des systèmes

    • Formation des clients

Téléchargements

    • Livre blanc (WP)
    Méthode Raman pour les mesures de transfert de garde du GNL

    Méthode Raman pour les mesures de transfert de garde du GNL

    • Livre blanc (WP)

    Consultez les conclusions du rapport du GERG sur l'utilisation d'un analyseur Raman Rxn4 et d'une sonde cryogénique Raman Rxn-41 pour une composition chimique fiable dans les applications de transfert de garde de GNL.

    • Livre blanc (WP)
    Technologie Raman pour le GNL

    Technologie Raman pour le GNL

    • Livre blanc (WP)

    Découvrez les avantages de nos systèmes d'analyse spectroscopique Raman pour l'industrie du GNL.

    • Livre blanc (WP)
    Analyseur Raman Rxn4

    Analyseur Raman Rxn4 - Analyseur de transfert de garde de GNL

    • Livre blanc (WP)

    Découvrez les faits essentiels concernant l'analyseur Raman Rxn4, un analyseur spectroscopique Raman pour le transfert de la garde du GNL dans l'industrie du pétrole et du gaz.

    • Livre blanc (WP)
    Raman Rxn-41

    Raman Rxn-41 - Sonde liquide cryogénique

    • Livre blanc (WP)

    Découvrez les principales caractéristiques de la sonde Raman Rxn-41, une sonde de spectroscopie Raman pour la mesure des liquides cryogéniques dans l'industrie du GNL.

Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Découvrez d'autres applications pour cette industrie