Capteurs d’analyse pour l’eau potable
Contrôle de la qualité de l'eau potable à toutes les étapes de traitement
Afin de protéger la santé des consommateurs et l’intégrité de l’usine d’eau potable, un suivi continu de la qualité des eaux de forage ou de surface peut être mis en place. La station d’alerte complète alors le périmètre de captage pour une détection et une localisation d’anomalies dans les meilleurs délais. Ce dispositif permet aussi d’anticiper la régulation du procédé de production d’eau potable.
Avantages
Protéger la santé des consommateurs
Protéger l'intégrité de l'usine d'eau potable
Nouvelle gamme d'analyseurs Liquiline System CA80
La nouvelle gamme d'analyseurs colorimétriques combinant mesures de haute précision avec manipulation et maintenance simplifiées.
En tant que nouveau membre de la plateforme, la configuration se fait directement sur le transmetteur Liquiline intégré. Le CA80 offre donc la même interface que celle des autres paramètres d’analyse en ligne comme le pH ou la turbidité.
Tout savoir sur le CA80PH, le CA80AM, le CA80NO, le CA80FE, le CA80CR et le CA80TP
Station d’alerte clé en main
Une station d’alerte est composée de capteurs d’analyses physico-chimiques et d’analyseurs en ligne. La difficulté principale réside dans leur sélection et leur mise en oeuvre. C’est pourquoi Endress+Hauser propose une station d’alerte clé en main et vous assiste pour :
La sélection des paramètres à mesurer
L’intégration des instruments dans les platines, armoires ou bungalows
La mise en service des installations
La formation et l’assistance des exploitants pour la maintenance
Le contrôle périodique des installations.
Plus de 20 paramètres d’analyses physico-chimiques peuvent être suivis : pH, température, conductivité, turbidité, matières en suspension, oxygène dissous, chlore, COT, DCO, nitrates, ammonium, fer, aluminium, manganèse...
Transmetteur multiparamètre Liquiline CM44x
Ce transmetteur permet de raccorder de 1 à 8 capteurs d’analyses physico-chimiques.
Reconnaissance automatique des capteurs raccordés avec protocole Memosens
Data logger pour l’enregistrement des mesures et des événements
Interface de configuration conviviale en face avant ou par webserver intégré
Sortie numérique (HART, Profibus DP, ModBus, Ethernet IP)
Concept modulaire, extension ultérieure possible jusqu’à 8 capteurs.
Une gamme complète de capteurs d’analyse
Le suivi des eaux brutes fait appel à différents paramètres physico-chimiques en fonction de l’eau prélevée. Des capteurs adaptés à toutes les applications sont disponibles en transmission numérique. Les données d’étalonnage et de configuration sont mémorisées dans le capteur pour une simplification des opérations de maintenance.
Capteur de turbidité et de matières en suspension Turbimax CUS52D
Mesure directe de la turbidité selon ISO 7027 / EN 27027
Montage en conduite ou en chambre de passage
Gamme de mesure optimale : entre 0 et 1000 FNU
Système de nettoyage (option)
Le capteur dispose d’une certification ACS
Capteurs de conductivité
Capteurs de conductivité pour les eaux de surface Indumax CLS50D
Peu sensible à l’encrassement / Maintenance réduite
Mesure de conductivité inductive
Large gamme de mesure : 50μS/cm à 2000mS/cm
Tout savoir sur le capteur CLS50D
Capteurs de conductivité pour les sources et eaux de forage Condumax CLS21D
Faible encombrement
Mesure de conductivité conductive
Large gamme de mesure : 10μS/cm à 20mS/cm
Capteur de nitrates ou de matières organiques CAS51D
Mesure par principe d’absorption dans l’UV
Détermination des nitrates (NO3 ou NO3-N), du Coefficient d’Absorption Spectrale (CAS) et de la DCO254nm ou du COT254nm
Pas de réactif / Maintenance réduite
Système de nettoyage (option)
Capteur d’oxygène dissous COS61D
Mesure par principe optique
Mise en service rapide
Maintenance simplifiée : remplacement du capot sensible tous les 2 ans, absence d’électrolyte
Capteur de chlore libre : Chloromax CCS51D
Le capteur détermine le chlore actif, converti en chlore libre par compensation du pH.
Adapté aux valeurs de sortie d’usine d’eau potable (0-5 mg/L)
Montage standardisé sur platine
Tout savoir sur le capteur de chlore libre : Chloromax CCS51D
Memosens 2.0 : une technologie de capteurs d’avant-garde
Stockage étendu des données d’étalonnage, de capteur et de process
Transmission numérique sans contact qui élimine les effets de l’humidité, de la corrosion et les ponts de sel avec des messages d’alerte en cas d’interruption de la transmission des signaux
Vos bénéfices :
Durée de vie du capteur allongée
Faibles coûts opérationnels
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |