Gestion des eaux résiduelles, sûre, efficace et conforme
Optimisez la gestion des eaux résiduelles pour une protection de la population et de l'environnement à moindre coût
La gestion des eaux résiduelles est une contrainte difficile dans de nombreuses exploitations minières. La gangue pompée dans les bassins de résidus nécessite une surveillance constante pour protéger l'environnement alentour et les résidents locaux. Souvent effectué sur place, le contrôle des multiples paramètres nécessaires tels que l'arrivée, la nappe phréatique, les plans d'eau voisins ou le niveau de la digue peut devenir une opération chronophage et être source d'erreurs.Endress+Hauser propose une gamme complète d'outils pour une gestion précise et efficace des résidus.
3 500
C'est le nombre de digues de retenue des résidus miniers à travers le monde
Comment nous pouvons vous aider
Couvrant de nombreux paramètres, les appareils intelligents Endress+Hauser peuvent envoyer en continu, à distance, des données fiables et extrêmement précises à un système de contrôle ou de surveillance.De cette manière, Endress+Hauser permet une gestion plus efficace et plus rentable des eaux résiduelles dans les exploitations minières.
Contrôle de la qualité de l'entrée, de la digue et de l'eau pour la protection de la population et de l'environnement
Outils robustes et d'une grande précision pour des opérations dans des environnements difficiles
Suivi à distance en temps réel pour une intervention sûre et efficace
Applications
Contrôle complet à l'entrée
Une gestion rigoureuse des résidus commence à l'entrée des bassins de résidus. Mais la surveillance des paramètres fondamentaux, tels que les flux de boues de minerai, n'est pas suffisante. La teneur en solides des boues de minerai doit également être mesurée pour contrôler la capacité des bassins de résidus.
Notre expertise dans le domaine
Les technologies Endress+Hauser fournissent une surveillance complètent à l'entrée du bassin.
Misez sur un seul appareil intelligent pour une surveillance totale à l'entrée
L'un des paramètres les plus critiques pour le fonctionnement sûr d'une digue de retenue de résidus est le niveau, non seulement des eaux de surface mais également de la nappe phréatique sous la digue. La surveillance des niveaux des eaux de surface peut permettre de déceler rapidement une augmentation soudaine due aux inondations, à la pluie ou à la fonte des glaces.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser propose une large gamme d'outils pour une surveillance sûre et précise des digues de retenue des résidus.
Protégez la population et l'environnement avec une surveillance fiable de la digue de retenue
Contrôle pratique et conforme de la qualité de l'eau
Une gestion responsable des eaux résiduelles implique la surveillance de la qualité des plans d'eau voisins afin de garantir la protection de la population locale et de l'environnement.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser facilite cette tâche avec ses stations de prélèvement à la fois mobiles et stationnaires parfaitement conformes à toutes les normes nationales et internationales, telles qu'ISO 5667.
Équipez votre station de prélèvement selon vos besoins spécifiques
La surveillance manuelle des digues de retenue des résidus demande beaucoup de temps et de travail.
Notre expertise dans le domaine
En combinant des appareils sans fil intelligents à une large gamme de réseaux numériques, Endress+Hauser rend la surveillance à distance possible et fournit une alternative fiable et économique sans faire de compromis sur la sécurité ou la conformité légale.
Pour chaque accident lié à une digue de retenue des résidus, la sensibilisation au renforcement des contrôles et de la législation augmente. Grâce à nos compétences dans l'industrie minière comme dans l'industrie de l'eau, nous sommes en mesure de vous apporter notre soutien en créant un système de contrôle fiable pour vos digues de retenue de résidus. Notre vaste gamme de produits couvre non seulement tous les emplacements de mesure pertinents, mais intègre aussi la connectivité numérique pour le contrôle à distance. Cela rend le contrôle de vos digues de retenue de résidus encore plus efficace. De plus, celui-ci vous prend moins de temps
80%
La teneur max. en solides par poids pouvant être mesurée avec nos débitmètres électromagnétiques
+/- 2 mm
La précision offerte par notre appareil de mesure de niveau recommandé pour mesurer le niveau de l'eau
90%
de nos appareils de mesure sont numériques
Parcourez notre gamme de produits !
Analyse
Analyse
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
Niveau
Niveau
Mesure de niveau continue et détection de niveau sur les liquides et les solides en vrac
Pression
Pression
Instruments de mesure performants pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit.
Logiciels
Logiciels
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
Composants système
Composants système
Applicator
Mesure de température
Mesure de température
Capteurs de température et transmetteurs pour l'industrie de process
Services instrumentation
Services instrumentation
Optimiser les performances de l'installation, minimiser les dépenses d'exploitation, augmenter la disponibilité, le tout en restant conforme. Partenaire avec les services Endress+Hauser.
Contenus associés
Environnement
Traitement des eaux de mine amélioré, sur le plan écologique et économique
Augmentez l'efficacité et la sécurité des process liés aux eaux de mine, de l'approvisionnement au traitement jusqu'à l'élimination
Sciences de la vie : Une technologie innovante pour l'excellence des process
Sciences de la vie : Une technologie innovante pour l'excellence des process
Nous vous aidons à passer plus rapidement du laboratoire à la production, en minimisant les risques à chaque étape.
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Rendre la gestion de vos utilités plus efficace, plus sûre et plus fiable. Faites confiance à Endress+Hauser pour améliorer vos systèmes de production de vapeur et le traitement des eaux industrielles. Pour en savoir plus sur notre offre, cliquez ici.
Industrie agroalimentaire : confiance en la qualité
Industrie agroalimentaire : confiance en la qualité
Votre partenaire pour répondre aux réglementations mondiales en matière d'hygiène, garantir une qualité constante des produits et la disponibilité des installations tout en préservant les ressources et en réduisant les coûts.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .