Des mesures en continu au réservoir d’eau potable du Moenschsberg
Au plus proche de la qualité de l’eau avec la platine d’analyse Endress+Hauser
Le service de l’eau potable de la ville de Mulhouse assure la distribution de l’eau à plus de 200 000 habitants dans 13 communes de l’agglomération. La Doller descend directement des Vosges, donnant une eau naturellement bonne et peu minéralisée. L’eau s’infiltre lentement dans les sols pour alimenter la nappe phréatique de la Doller et garantir sa bonne qualité. Cette bonne qualité permet de s’affranchir d’un traitement chimique de l’eau. L’eau est ensuite pompée dans la nappe de la Doller puis acheminée jusqu’au robinet de chaque usager.
Des objectifs atteints
-
La platine d'analyse en continu est facile à prendre en main
-
Les capteurs de mesure en ligne offrent des mesures comparatives à celles obtenues en laboratoire
-
Un suivi en temps réel des paramètres pour identifier au plus tôt une éventuelle dégradation
Toujours à la recherche de nouvelles solutions pour améliorer en continu le suivi de la qualité de l’eau, le service de l’eau a choisi de collaborer avec Endress+Hauser pour tester sur le terrain, sa solution compacte clé en main. Cet essai a permis de suivre en continu dans des conditions réelles et sur une matrice stable la qualité de l’eau de Mulhouse. La platine d’essai a été installée au niveau du réservoir du Moenchsberg et a permis la mesure en continu de paramètres de la qualité de l’eau.
Un suivi en temps réel des paramètres
La qualité de l’eau est suivie au travers du contrôle sanitaire et de l’autocontrôle, ces derniers sont réalisés par un par un organisme tiers certifié et agréé. Les résultats des analyses sont obtenus au bout de quelques jours. Sur un ensemble de paramètres, la qualité de l‘eau du réservoir du Moenchsberg est stable. Un suivi en direct de paramètres clés comme le pH, la turbidité, la conductivité et les nitrates peut donc permettre d’identifier au plus tôt une éventuelle dégradation de la qualité de l’eau et de mettre en oeuvre les actions nécessaires pour traiter une pollution.
Une solution complète pour le suivi des paramètres clés
Endress+Hauser a proposé une solution complète de fourniture des paramètres clés pour le suivi en direct de la qualité de l’eau du réservoir permettant de prévenir tout changement de qualité de l’eau et d’identifier au plus tôt une pollution. Le jeu de données de mesure en continu a permis de comparer les résultats obtenus avec les analyses effectuées en laboratoire. L’ensemble du matériel proposé est installé sur une platine d’analyse en dérivation sur laquelle les capteurs sont montés dans une chambre de passage et raccordés à un seul et même transmetteur Liquiline CM448.
La platine d’analyse garantit le suivi en continu de paramètres représentatifs de la qualité de l’eau potable du réservoir. C’est une solution compacte avec des capteurs prêts à l’emploi, il n’y a plus qu’à raccorder l’arrivée d’eau et à l’alimenter pour rester au plus proche de la qualité de l’eau et adapter au mieux les fréquences d’échantillonnage manuelles.
Les équipements suivants ont été installés
pH Memosens CPS11E : principe de mesure potentiométrique pour maintenir l’équilibre physicochimique de l’eau
Rédox Memosens CPS12E : principe de mesure potentiométrique pour le suivi du potentiel rédox
Turbidité Turbimax CUS52D : conforme à la norme ISO7027 pour garantir le respect des valeurs réglementaires
Conductivité Memosens CLS21E : pour garantir le respect des valeurs réglementaires
Sonde multi-paramètres Memosens CAS80 : pour la mesure du COT, de la matière organique et des nitrates afin de détecter les polluants dans l’eau
Transmetteur Liquiline CM448: affichage local des données de mesure et retransmission vers le système de supervision
Contact us
Are you interested in our offering? Would you like to discuss about your application?