Capteurs IO-Link
Des capteurs numériques pour une mise en service et une maintenance simplifiées
En complément des technologies Ethernet Industriel, le protocole de communication numérique IO-Link permet une connexion simple de capteurs par la boucle sur un réseau Ethernet/IP ou Profinet. Il permet ainsi la réalisation de skids entièrement numériques, par l’intégration des capteurs simples pour la mesure de pression, de débit, détection de niveau, etc. Curieux ? Nous contacter
Pour en savoir plus, retrouvez en vidéo notre webinar "IO-Link+Ethernet Industriel : le duo gagnant !"
Benefits
Connexion point à point entre un capteur/actionneur et un Maître IO-Link, avec une intégration simple et transparente dans les réseaux Ethernet industriel (IO-Link Ethernet/IP, Profinet)
Simplicité de paramétrage des capteurs IO-Link par interface Bluetooth ou depuis l’automate
-
Accès à une multitude de données et utilisation de fonctionnalités avancées des capteurs
-
Gestion des diagnostics et des alarmes via protocole IO-Link
-
Gestion automatique des configurations : mémorisation des paramètres dans le Maître et identification du capteur remplacé
Des installations de production numérisées avec IO-Link
Grâce à la technologie IO-Link, améliorez vos process industriels dans l'industrie agro-alimentaire et des sciences de la vie
Réalisation de skids entièrement numériques, avec des temps / coûts d’ingénierie réduits
Rapidité et simplicité de câblage
Mise en service et remplacement des capteurs facilités
Optimisation des opérations de maintenance / maintenance conditionnelle
Utilisation des fonctionnalités avancées des capteurs (ex : différenciation de produits)
En savoir plus
Des appareils de mesure industriels et durables
Notre gamme de capteurs, détecteurs, transmetteurs IO-Link est développée pour les applications agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. Les capteurs sont fabriqués avec des matériaux de qualité adaptés aux conditions alimentaires (CE1935/2004, FDA). Les boîtiers et raccords répondent aux exigences hygiéniques (EHEDG, 3A, conception selon ASME BPE). Ils sont certifiés et possèdent une haute étanchéité, une excellente résistance à la température, aux nettoyages en place ou à haute pression avec des produits de nettoyage agressifs. Les connecteurs M16 ont un indice de protection IP 68 / IP 69K.
Mesure de débit, capteur de débit, débitmètre IO-Link
Picomag Débitmètre électromagnétique IO-Link
Débitmètre électromagnétique bluetooth pour les utilités – intuitif · pratique · multivariable
Mesure de pression, capteurs de pression IO-Link
Capteur de pression absolue et relative IO-Link Ceraphant PTP33B
Pressostat électronique économique avec cellule métallique entièrement soudée
Capteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMP23
Transmetteur de pression économique avec une construction entièrement soudée
En savoir plus sur le capteur de pression absolue et relative IO-Link
Capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMP51
Capteur - transmetteur de pression numérique avec cellule de mesure métallique soudée
En savoir plus sur le capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMP51
Capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMP55
Capteur - transmetteur de pression numérique avec séparateur entièrement soudé
En savoir plus sur le capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMP55
Capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMC51
Capteur - transmetteur de pression numérique avec cellule céramique sans huile
En savoir plus sur le capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMC51
Capteur de pression absolue et relative IO-Link Ceraphant PTP31B
Pressostat électronique économique avec cellule entièrement soudée
Capteur de pression absolue et relative IO-Link Ceraphant PTC31B
Pressostat électronique économique avec cellule céramique exempte de graisse
Mesure de niveau, capteurs de niveau IO-Link
Détection de niveau capacitive IO-Link Liquipoint FTW23
Capteur de niveau économique pour les liquides à base d'eau
En savoir plus sur le détecteur de niveau capacitive IO-Link
Détection de niveau conductive IO-Link Liquipoint FTW33
Capteur de niveau très compacte 100% affleurante pour liquides et fluides visqueux
En savoir plus sur le détecteur de niveau conductive IO-Link
Capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMC51
Capteur - transmetteur de pression numérique avec cellule céramique sans huile
En savoir plus sur le capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMC51
Capteur - transmetteur de niveau hydrostatique IO-Link Deltapilot FMB50
Capteur - transmetteur de pression compact avec cellule de mesure Contite
En savoir plus sur le capteur - transmetteur de niveau hydrostatique IO-Link Deltapilot FMB50
Détecteur de niveau à lames vibrantes IO-Link Liquiphant FTL33
Capteur de niveau compact pour liquides avec construction hygiénique.
En savoir plus sur le détecteur de niveau à lames vibrantes IO-Link
Détecteur de niveau à lames vibrantes IO-Link Liquiphant FTL31
Capteur de niveau compact avec boîtier inox pour liquides
En savoir plus sur le détecteur de niveau à lames vibrantes FTL31 IO-Link
Détection de niveau capacitive IO-Link Nivector FTI26
Pour tous les types de solides pulvérulents et à faible granulométrie
En savoir plus sur la détection de niveau capacitive Nivector FTI26 avec IO-Link
Mesure de température, capteur de température IO-Link
Sonde de température Pt100 compacte, avec transmetteur 4...20mA et IO-Link
Compacte, rapide et précise pour la mesure des températures de process
En savoir plus sur la sonde de température hygiénique IO-Link
Analyse de liquides, sonde d'analyse IO-Link
Capteur compact de mesure de la conductivité IO-Link Smartec CLD18
Capteur de mesure inductif de la conductivité pour les applications hygiéniques.
Mesure d'encrassement avec le Liquitrend QMW43
Capteur affleurant IO-Link pour la mesure continue de l'épaisseur d'encrassement et de la conductivité
En savoir plus sur la sonde d'analyse IO-Link Liquitrend QMW43
-
Standard products
- Reliable, robust and low-maintenance
Technical excellence
Simplicity
-
Specialized products
- Designed for demanding applications
Technical excellence
Simplicity
Variable
| FLEX selections | Technical excellence | Simplicity |
|---|---|---|
Fundamental selection Meet your basic measurement needs |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Lean selection Handle your core processes easily |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Extended selection Optimize your processes with innovative technologies |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Xpert selection Master your most challenging applications |
Technical excellence
|
Simplicity
Variable |
Downloads
-
IO-Link, qu’est-ce que c’est ?
IO-Link est une technologie d’entrées/sorties normalisée dans le monde entier selon la norme CEI 61131-9, dédiée à la communication avec des actionneurs et des capteurs.
File size:
File name:
-
-
White paper (WP)
IO-Link, qu’est-ce que c’est ?
IO-Link est une technologie d’entrées/sorties normalisée dans le monde entier selon la norme CEI 61131-9, dédiée à la communication avec des actionneurs et des capteurs.
File size:
File name:
-