Comment gérer des projets IIoT en automatisation de process ?
Article05.01.2026
En bref
Un projet est un plan structuré avec un délai défini visant à atteindre un objectif spécifique.
L'objectif peut consister à créer un produit, à fournir un service ou à développer une solution.
La numérisation et l'IIoT jouent désormais un rôle essentiel dans de nombreux segments de l'industrie - y compris l'automatisation des process.
L'introduction de nouveaux concepts apporte souvent des défis au développement et à la mise en œuvre du projet.
La coopération entre fournisseurs et utilisateurs finaux est essentielle pour produire la meilleure solution pour n'importe quel scénario.
ContenuContenu
Qu'est-ce qu'un projet ?
Le Project Management Institute (PMI) définit un projet comme « une démarche temporaire visant à créer un produit ou un service unique » Allons un peu plus loin que ça.
Un projet est un plan et une période visant à atteindre un objectif spécifique, qu'il s'agisse de créer un produit, un service ou une solution. Le maître d'ouvrage divise le projet en tâches spécifiques, puis assigne une ou plusieurs personnes pour effectuer les tâches dans le temps imparti.
Les équipes de projet peuvent rechercher des ressources, telles que des informations ou de la main d'œuvre supplémentaire, provenant de sociétés externes. Ou si certaines tâches doivent être terminées plus rapidement, le maître d'ouvrage peut ajouter des membres à l'équipe pour l'aider ou remplacer la personne assignée au départ.
Exemple de projet
Maintenant que nous savons ce qu'est un projet, prenons un exemple : installer un système d'alarme à la maison. Pour commencer, le projet devrait avoir lieu avant l'hiver, car les effractions se produisent plus souvent pendant la saison hivernale, plus sombre. La solution doit également être facile à utiliser.
Si vous avez le temps et les compétences, vous pouvez choisir un système et l'installer vous-même. Si vous préférez laisser quelqu'un le faire, vous pouvez confier le projet à une personne ou une société ayant de l'expérience dans le domaine.
Dans tous les cas, vous devez avoir des objectifs, des exigences et une planification clairs. Voyons quelques façons de mener ce projet à terme :
Utilisation de la technologie standard hors ligne, sans connexion externe
Mise en place d'un système traditionnel avec une simple connexion à une société de sécurité
Création d'un système IIoT avec accès via smartphones, ordinateurs portables et autres technologies
Chacune de ces options présente des avantages et inconvénients. La bonne solution doit avoir plusieurs avantages, tels qu'une mise en œuvre simple, un faible coût et la transparence des données. L'équipe du projet doit déterminer la bonne solution pour l'application et obtenir l'approbation. Après approbation, le maître d'ouvrage doit s'assurer que le projet atteindra son objectif tout en respectant les délais et le budget prévus.
Comment travaille un service de projets ?
Les besoins d'un projet dépendront de sa dimension, de ses exigences et de sa complexité. Tâches types pour une équipe de projet :
Définir l'envergure et la stratégie
Recueillir les exigences du client
Proposer et développer une solution
Documenter les travaux et résultats
Gérer les coûts, le temps et autres ressources
Développer et mettre en œuvre la solution
Remettre les résultats au client
En bref, l'équipe de projet se charge de tout, de l'architecture à la mise en main, avec divers professionnels à chaque partie du processus ou dans certaines situations pour assurer la réalisation.
Comment l'Internet Industriel des Objets peut-il affecter un projet ?
Aujourd'hui, la digitalisation joue un rôle essentiel dans de nombreux segments. Les actifs intelligents directement connectés au cloud apportent des données précieuses à l'utilisateur final, et de nouveaux concepts de l'architecture d'automatisation apparaissent, tels que l'initiative NAMUR Open Architecture (NOA) et l'Open Process Automation (OPA).
Ces nouveaux concepts peuvent présenter des difficultés au développement et à la mise en œuvre d'un nouveau projet. Mais les fournisseurs peuvent travailler avec les utilisateurs finaux pour produire la meilleure solution pour n'importe quel scénario.
Endress+Hauser, par exemple, offre différentes possibilités d'accès aux données de l'appareil dans l'écosystème IIoT Netilion. Selon l'application, vous pouvez surveiller à distance les valeurs mesurées, les valeurs de process, les seuils et les conditions d'intégrité. Ensuite, vous pouvez prendre des décisions fondées sur ces données.
Lorsqu'un service IIoT standard ne répond pas aux exigences d'un client, l'équipe de projet Netilion peut créer une solution personnalisée pour le client. Par exemple, une solution pourrait intégrer les données disponibles de l'écosystème IIoT Netilion dans le système ERP d'un client ou d'autres systèmes.
« Grâce au transfert de données numériques via Netilion Connect d'Endress+Hauser, nous nous épargnons les tâches de compilation manuelles laborieuses des documents relatifs aux composants. »
Stefan Blank
, BWT Aqua
Découvrez comment le fournisseur de skids a utilisé l'IIoT pour automatiser le transfert de la documentation.
Un autre exemple consiste à connecter les sources de données à partir de la technologie d'exploitation comme OPC pour enrichir les informations de l'écosystème IIoT Netilion.
L'équipe de projet peut se charger du développement d'une solution complète, y compris la réception par les utilisateurs. Ce groupe d'experts peut analyser des besoins complexes et créer des solutions robustes qui répondent à toutes les exigences des clients, en utilisant une sécurité de haut niveau et des services Netilion fiables.
Netilion est un écosystème IIoT primé, conçu pour les process industriels. Il connecte les mondes physique et numérique pour vous envoyer des informations précieuses du terrain n'importe où et à tout moment.
Formation certifiée aux bases de la technologie PROFINET
15.09.2026 - 16.09.2026
08:30 - 16:30 CEST
Reinach,
Suisse
À la fin du cours, vous connaîtrez les caractéristiques de la technologie PROFINET et des profils PA, l'architecture des réseaux 100BaseTX et Ethernet-APL.
Trouvez rapidement des informations sur l'un de nos événements ou formations, filtrées par catégorie ou par secteur d'activité
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .