Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Systèmes de spectroscopie Raman

Mesure optique robuste de la composition chimique

Sonde Raman in situ dans un bioréacteur en acier inoxydable
24 Produits
Trier par :
Filtrer

Mesurez votre chimie avec les systèmes Raman

Notre outil de recherche de produits vous aide à trouver les appareils de mesure Raman répondant à vos besoins spécifiques.

À propos des systèmes de spectroscopie Raman

Les systèmes de spectroscopie Raman d'Endress+Hauser fournissent les données de mesure fiables et précises nécessaires pour assurer un suivi continu de la sécurité et de l'efficacité des opérations critiques. Reconnus pour leur capacité à réaliser des analyses chimiques et de composition avec une précision inégalée, nos systèmes de spectroscopie Raman offrent toutes les mesures en temps réel et in situ requises en laboratoire, tout en garantissant une évolutivité économique vers l'environnement de production. Découvrez l'ensemble de notre gamme grâce à l'application de recherche de produit.

Comment choisir un système de spectroscopie Raman

Utilisés dans les secteurs des sciences de la vie, de l'agroalimentaire, de la chimie et du pétrole et gaz, nos analyseurs et sondes Raman sont optimisés pour les solides, liquides, gaz et produits troubles pour assurer les hautes performances au laboratoire ou dans les environnements du process. Ils peuvent être configurés au point de prélèvement Raman pour s'adapter à votre application et votre installation, fournissant ainsi une analyse chimique fiable dans tout environnement.

Gamme de produits Raman Rxn

Analyseurs Raman Rxn

  • Configurable jusqu'à 4 voies de mesure
  • Longueurs d'onde de 532 nm, 785 nm ou 1 000 nm
  • Logiciel intégré simple d'utilisation avec écran tactile intuitif ou interface web
  • Méthode simple de transfert du R&D/laboratoire à l'environnement industriel
  • Certifications : CSA, ATEX, & IECEx

Sondes et éléments optiques Raman Rxn

  • Capacité de mesure flexible – en ligne ou sur site
  • Matériaux de haute qualité résistant à la corrosion
  • Mesure à distance et sans contact
  • Prélèvement d'échantillon non invasif, non destructif

Composants d'un système Raman

Un système Raman se compose de quatre éléments : un analyseur, des sondes, un logiciel et un module d'analyse des données.

L'analyseur Raman est le "cœur" du système et contient un laser, le moteur spectroscopique et un contrôleur intégré. Les sondes sont les "yeux" ou fenêtres permettant de voir dans le process. Le logiciel est le "cerveau" du système, contrôlant la génération de données. Les données brutes sont "transformées" en informations utiles par le composant d'analyse des données. Les quatre composants travaillent ensemble pour former un système Raman complet.

Avantages

  • Logiciel de contrôle intégré : mesure aisée en ligne ou sur site en temps réel avec une connectivité 24/7 et 365 jours par an.
  • Passage du laboratoire au process : Gagnez en efficacité et en informations sur les process et assurez la qualité du produit lorsque vous faites passer l'analyse chimique du laboratoire à l'environnement de production.
  • Sampling solutions for a multitude of applications : Bénéficiez d'une stabilité de mesure à long terme pour les applications dans les secteurs de la chimie, des polymères, du pétrole et du gaz, de l'agroalimentaire et de l'industrie pharmaceutique, ainsi que pour la surveillance in situ des bioprocédés (culture cellulaire, fermentation et applications en aval).
  • Échantillonnage des produits pour tous les produits : Permet l'analyse chimique des solides, liquides et gaz dans tous les environnements d'installations avec nos sondes d'échantillonnage à fibre optique spécialisées.
  • Systèmes robustes de conformité et de gestion : Assurer une transition transparente vers les BPF en travaillant avec la seule société de spectroscopie de process Raman enregistrée ISO:9001:2015 et certifiée ISO14001:2015 et ANSI Z10-2012.

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Analyseurs spectroscopiques Raman
Analyseurs spectroscopiques Raman - Mesure optique robuste de la composition chimique
download icon Télécharger
document icon
Sondes de spectroscopie Raman
Sondes et accessoires de spectroscopie Raman - Mesure optique robuste de la composition chimique
download icon Télécharger