Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Capteurs d’analyse pour l’eau potable

Pour protéger la santé des consommateurs et l’usine, un suivi continu de la qualité des eaux de forage ou de surface est mis en place. La station d’alerte complète le captage pour détecter et localiser les anomalies au plus vite. Ce dispositif permet aussi d’anticiper la régulation du procédé de production d’eau potable.

Contrôle de la qualité de l'eau potable au point de prélèvement

Les champs marqués d’un astérisque * sont obligatoires.

Nouvelle gamme d'analyseurs Liquiline System CA80

La nouvelle gamme d'analyseurs colorimétriques combinant mesures de haute précision avec manipulation et maintenance simplifiées.En tant que nouveau membre de la plateforme, la configuration se fait directement sur le transmetteur Liquiline intégré. Le CA80 offre donc la même interface que celle des autres paramètres d’analyse en ligne comme le pH ou la turbidité.

/
Station d'alerte ©Endress+Hauser

Station d’alerte clé en main

Une station d’alerte est composée de capteurs d’analyses physico-chimiques et d’analyseurs en ligne. La difficulté principale réside dans leur sélection et leur mise en oeuvre. C’est pourquoi Endress+Hauser propose une station d’alerte clé en main et vous assiste pour :

  • La sélection des paramètres à mesurer
  • L’intégration des instruments dans les platines, armoires ou bungalows
  • La mise en service des installations
  • La formation et l’assistance des exploitants pour la maintenance
  • Le contrôle périodique des installations.

Plus de 20 paramètres d’analyses physico-chimiques peuvent être suivis : pH, température, conductivité, turbidité, matières en suspension, oxygène dissous, chlore, COT, DCO, nitrates, ammonium, fer, aluminium, manganèse...

Transmetteur multiparamètre Liquiline CM44x

Ce transmetteur permet de raccorder de 1 à 8 capteurs d’analyses physico-chimiques.

  • Reconnaissance automatique des capteurs raccordés avec protocole Memosens
  • Data logger pour l’enregistrement des mesures et des événements
  • Interface de configuration conviviale en face avant ou par webserver intégré
  • Sortie numérique (HART, Profibus DP, ModBus, Ethernet IP)
  • Concept modulaire, extension ultérieure possible jusqu’à 8 capteurs.

Une gamme complète de capteurs d’analyse

Le suivi des eaux brutes fait appel à différents paramètres physico-chimiques en fonction de l’eau prélevée. Des capteurs adaptés à toutes les applications sont disponibles en transmission numérique. Les données d’étalonnage et de configuration sont mémorisées dans le capteur pour une simplification des opérations de maintenance.

/
Memosens 2.0 ©Endress+Hauser

Memosens 2.0 : une technologie de capteurs d’avant-garde

  • Stockage étendu des données d’étalonnage, de capteur et de process
  • Transmission numérique sans contact qui élimine les effets de l’humidité, de la corrosion et les ponts de sel avec des messages d’alerte en cas d’interruption de la transmission des signaux

Vos bénéfices :

  • Durée de vie du capteur allongée
  • Faibles coûts opérationnels

Demande d'informations complémentaires

Veuillez compléter le formulaire ci-dessous pour obtenir des informations complémentaires sur notre gamme de produits dédiés à l'eau potable.

Les champs marqués d’un astérisque * sont obligatoires.