Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Suivi de la qualité de l’eau : nos platines d’analyse

Des capteurs montés sur panneaux pour une installation rapide et une maintenance facilitée.

Platines d'analyse pour le suivi de la qualité de l'eau

Les platines d'analyse sont idéales lorsque vous souhaitez réduire votre temps de mise en service puisque les capteurs sont montés et cablés. Les opérations de maintenance sont également optimisées grâce au transmetteur multiparamètre regroupant plusieurs mesures. Avec leur conception modulaire, les platines peuvent être combinées à volonté.

Avantages

  • Platines adaptées à toute l'usine d'eau potable (eau brute, filtrée, traitée, etc.) ou aux rejets industriels
  • Solution personnalisée spécifique à l'application
  • Agencement peu encombrant
  • Étalonnage aisé et maintenance conviviale grâce à la technologie Memosens
  • Un seul transmetteur Liquiline pour tous les paramètres

Des platines standard aux projets sur mesure

Nos platines simples comme les platines de pH, redox, conductivité, chlore ou encore turbidité sont standardisées et livrées rapidement.
Si vous souhaitez d'autres paramètres et, en fonction de votre application, nous réalisons des platines personnalisées dont la conception et la réalisation sont confiées à une équipe spécialisée.

Temps de travail minimum, sécurité du process maximum

Tous les panneaux sont équipés de transmetteurs multi-paramètres Liquiline, qui permettent d'utiliser des capteurs pré-étalonnés en technologie Memosens, minimisant ainsi considérablement le temps de mise en service. Mieux encore, le concept de fonctionnement bien pensé assure une convivialité et une sécurité maximales du process.

Nouvelle platine d’analyse CDP20 ©Endress+Hauser

Nouvelle platine d’analyse CDP20

Plus compacte, cette nouvelle platine rassemble en une seule chambre jusqu’à 4 capteurs d’analyse : turbidité, pH, conductivité, oxygène dissous, redox, chlore, nitrates et ozone.

Elle peut s’installer sur de multiples applications : eau de forage, eau filtrée, eau potable traitée.

Ses principaux avantages :

  • Réduction du débit d’eau consommé : 30 L/h (soit 7,5 L par capteur)
  • Nécessite peu de place grâce à la chambre de passage unique
  • Nettoyage simple

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Focus Eau Potable
L'instrumentation au fil de l'eau
download icon Télécharger
document icon
Platines d’analyse pour l’eau potable
Une solution clé en main
download icon Télécharger