Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Surveillance de la qualité de l'eau potable

Qualité et sécurité de l'eau assurées par des solutions innovantes d'instrumentation, d'analyse et de maintenance

Une eau potable claire et purifiée

« Je suis très curieux de connaître et comprendre les process permettant d'optimiser le traitement de l'eau. Je passe beaucoup de temps avec les clients pour les aider à améliorer leurs process.

Niek Brink, Directeur des ventes sectoriel Eau, Endress+Hauser

La qualité et la sécurité de l'eau potable sont plus difficiles à maintenir au fur et à mesure que les pénuries d'eau augmentent dans le monde. Le prélèvement de l'eau brute à partir des puits, des sources et des rivières doit être contrôlé pour éviter des dommages irréversibles au bilan hydrique local. En raison de la présence de micropolluants et autres contaminants, rendre l'eau potable devient de plus en plus complexe, alors que les normes de sécurité & les systèmes de gestion des risques n'ont jamais été aussi stricts. Nos solutions innovantes en matière d'instrumentation, d'analyse et maintenance renforcent la sécurité active de l'eau.

Chiffres clés

50 %

de la population mondiale

vivra d'ici 2025 dans des régions confrontées à des problèmes d'eau, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Découvrez d'autres faits sur l'eau potable sur le site de l'OMS

Une femme surveille la qualité de l'eau d'une rivière dans une forêt ©Endress+Hauser
Perspectives

Surveillance fiable des masses d'eau

Une surveillance précise des masses d'eau peut inclure des défis uniques tels qu'une exposition aux éléments, une mauvaise accessibilité au site, tout en intégrant des paramètres spécifiques et des technologies multiples.

Notre expertise dans le domaine

Nos solutions de conteneurs de mesure tirent parti de notre expertise de classe internationale et de notre expérience dans les secteurs de la conception de conteneurs, de la construction et de la gestion de projets.

  • Découvrez la gamme de préleveurs d'eau potable automatiques d'Endress+Hauser avec alimentations électriques indépendantes et requêtes de données à distance. Regardez de plus près notre préleveur d'eau potable automatique portable Liquiport CSP44
  • Le prélèvement sécurisé et simplifié avec le Liquistation CSF48. Le préleveur d'eau potable entièrement automatique est conforme aux réglementations mondiales en matière d'eau, dispose d'un système de refroidissement à sécurité intégrée et d'un boîtier anti-vandalisme
Memosens : Technologie des capteurs pour l'analyse des liquides ©Endress+Hauser
Perspectives

Précision de mesure dans la surveillance de la qualité de l'eau

Un haut degré de précision des mesures est essentiel pour la surveillance sûre de vos points de contrôle, garantissant une excellente qualité et sécurité de l'eau potable.

Notre expertise dans le domaine

Basés sur notre technologie Memosens, nos capteurs intelligents pour analyse des liquides présentent une puce de données intégrée dans leur tête où sont mémorisées les données brutes, et peuvent être facilement remplacés puis étalonnés sans interruption du traitement. Tous nos transmetteurs, analyseurs et échantillonneurs ultramodernes exploitent notre plateforme normalisée Liquiline.

  • Utilisation confortable, efficace et sûre
  • Les tendances des données des capteurs permettent une maintenance simple et préventive
  • Optimisation de l'inventaire des pièces de rechange pour réaliser des économies de coûts
  • Découvrez comment la station d'épuration d'Istrie fournit une eau potable de grande qualité à toute une région et faites l'expérience des avantages d'un partenariat fructueux. Vidéo
Débitmètres électromagnétiques dans une station de pompage ©Endress+Hauser
Perspectives

Mesure fiable du débit

La détection des fuites, la gestion des pompes et l'équilibrage global des débits ne peuvent être réalisés dans le réseau de distribution d'eau sans mesure de débit.

Notre expertise dans le domaine

Notre gamme complète de débitmètres électromagnétiques est spécialement conçue pour l'industrie de l'eau.

  • Mesure fiable à précision constante avec le débitmètre Proline Promag W 400, capteur avec raccords process fixes ou à bride tournante
  • Fiabilité accrue des mesures grâce à notre concept avancé de diagnostic, de vérification et de surveillance embarqués Heartbeat Technology
  • Performance de mesure maximale sans restriction de tube et donc sans perte de pression en utilisant nos débitmètres Promag W 300/400/500 avec l'option "0 x DN passage intégral"

Avantages

L'eau potable est l'un des éléments essentiels de la vie. C'est pourquoi les exploitants d'installations d'eau ont une responsabilité particulière. Pour s'acquitter de cette responsabilité, ils ont besoin d'un partenaire auquel ils peuvent toujours faire confiance. Endress+Hauser est une entreprise familiale de plus de 60 ans. Nous sommes concentrés sur la création de relations durables avec nos clients du monde entier. Faites confiance à nos solutions innovantes de contrôle de la qualité de l'eau potable pour protéger nos sources d'eau et notre approvisionnement en eau potable.

Chiffres clés

40 %

telle est l'augmentation de la durée de vie de nos capteurs numériques

Chiffres clés

250 000

capteurs d'analyse numériques installés dans le monde entier

Chiffres clés

3 millions

Débitmètres électromagnétiques Proline Promag

vendus dans le monde entier dans une large gamme d'applications depuis le lancement en 1977

L’essentiel

Nos avantages

En offrant des solutions complètes de mesure, d'analyse et de maintenance pour atteindre les objectifs d'automatisation et de contrôle, notre portefeuille facilite la gestion avancée de la qualité pour le prélèvement, le traitement et la distribution de l'eau, y compris la gestion de la documentation, le contrôle des outils et les stratégies de maintenance, pour une gestion optimale des risques et la sécurité de l'eau.

  • Des conteneurs complets pour la surveillance optimale de la qualité de la masse d'eau
  • Portefeuille étendu pour favoriser la précision dans la plupart des opérations de mesure dans les process de traitement de l'eau
  • Solutions robustes pour les mesures d'analyse en ligne et des solutions de commande à distance pour les zones périphériques de l'installation
  • Technologies intelligentes pour permettre l'identification et la surveillance des points de contrôle critiques et par extension optimiser la maintenance, l'étalonnage et la vérification
Solutions

Découvrez nos solutions

Systèmes de surveillance de la qualité de l'eau potable

Découvrez les solutions d'Endress+Hauser pour une surveillance fiable de la qualité de l'eau potable.

En savoir plus

Surveillance des stocks de liquides dans le secteur agroalimentaire

Découvrez comment les solutions de gestion des stocks Endress+Hauser vous aident à gérer vos stocks de matières premières ou produits en vrac sur différents sites

En savoir plus

Notes finale

Articles similaires

Discover more interesting articles