Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Stockage et distribution sûrs et efficaces du pétrole et du gaz

Maximisez les performances et minimisez les risques grâce à un système fiable de mesure, de surveillance et d'automatisation

Stockage et distribution dans l'industrie du pétrole et du gaz

Le stockage et la distribution dans les opérations de l'industrie pétrolière et gazière doivent faire face à des pressions concurrentielles. L'intense rivalité du marché met l'accent sur l'efficacité des installations comme jamais auparavant. La capacité des réservoirs doit être optimisée, les stocks strictement contrôlés et les process optimisés pour le chargement et le transfert. Ces impératifs s'accompagnent de risques accrus pour les opérateurs et l'environnement, c'est pourquoi il est également vital de garantir la sécurité des opérations. La gamme Endress+Hauser permet des opérations simples et sûres avec des performances optimales.

Chiffres clés

75 %

de la flotte mondiale de pétroliers sont détenus par des propriétaires indépendants. De plus, dans le réseau de transport et de stockage de gaz naturel, tout est quasiment acheminé par le biais de pipelines interétatiques appartenant à au moins 70 à 80 sociétés, vers plusieurs centaines d'installations de stockage souterraines. Par conséquent, le stockage et le transport représentent un labyrinthe nécessitant des inspections, des normes de conformité et des réglementations rigoureuses.

Baie de chargement avec mesure hautement précise pour les transactions commerciales avec Promass 83F ©Endress+Hauser
Perspectives

Comptage précis et sûr

Les processus de chargement et de déchargement peuvent donner lieu à des litiges concernant tant la quantité que la qualité. De telles situations peuvent être évitées grâce aux niveaux plus élevés de précision et de transparence offerts par les solutions de comptage certifiées pour les transactions commerciales.

Notre expertise dans le domaine

À la fois très précis et fiables, les débitmètres Coriolis d'Endress+Hauser peuvent mesurer de multiples paramètres avec un minimum de maintenance et de réétalonnage. La capacité de transfert peut être augmentée en garantissant la transparence, la précision et la sécurité du process.

  • Augmentez le volume de traitement avec des compteurs de plus grande taille
  • Chargez de manière plus sûre grâce à une tolérance plus élevée de la teneur en air/gaz qu'avec les compteurs mécaniques
  • Renforcez la performance et l'efficacité des installations
  • Atteignez l'excellence opérationnelle depuis le démarrage et le plus longtemps possible avec nos services de mise en service
Process de soutage précis ©Endress+Hauser
Perspectives

Comptage fiable du combustible de soute

Les erreurs de calcul de la masse et les poches d'air dans le carburant peuvent rendre la mesure de soutage coûteuse et incertaine.

Notre expertise dans le domaine

Le fait de remplacer les pratiques traditionnelles de mesure des quantités par des systèmes de comptage de combustible de soute, tels que le débitmètre Coriolis d'Endress+Hauser, peut accroître la transparence. Plusieurs paramètres du process peuvent être surveillés simultanément via un panneau de commande pendant le soutage. De plus, les poches d'air sont corrigées dans la mesure lors de la vidange de la cuve.

  • Augmentez la rentabilité
  • Améliorez les résultats de mesure
  • Assurez la confiance entre acheteurs et fournisseurs
Photo d'un parc de stockage / cuves de pétrole dans une raffinerie. Endress+Hauser avec le client. ©Endress+Hauser
Perspectives

Optimisation de la sécurité antidébordement des cuves de stockage

Lors de la manipulation de produits combustibles ou pétrochimiques, les débordements de cuves peuvent augmenter considérablement le risque et le danger. Les systèmes de sécurité antidébordement jouent un rôle essentiel dans l'atténuation de ces risques.

Notre expertise dans le domaine

Endress+Hauser s'est associé à Rockwell Automation pour développer un ensemble de solutions préconfigurées avec une certification de sécurité indépendante pour l'ensemble de la boucle de sécurité de l'instrumentation, de la mesure et du contrôle à la correction des éléments. La solution est conforme aux meilleures pratiques et aux normes industrielles API 2350 et IEC 61511.

  • Augmentez la fiabilité et réduisez le risque opérationnel
  • Optimisez le temps d'ingénierie et de mise en service
  • Rationalisez les frais de maintenance en utilisant les services Heartbeat Verification, de vérification des instruments et/ou de test de fonctionnement périodique
Automatisation des terminaux par Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Perspectives

Gestion polyvalente et efficace des terminaux

L'évolution du marché, la concurrence intense, les changements de l'environnement réglementaire et social, tout cela contribue à un besoin croissant d'automatisation des terminaux.

Notre expertise dans le domaine

De la route, du rail, des quais de chargement de barges et de navires aux dépôts et terminaux, Endress+Hauser propose des systèmes d'automatisation pour des sites de toute taille et pour toutes les applications, y compris la gestion des sous-systèmes de process et les connexions aux systèmes commerciaux.

  • Réduisez les coûts d'installation, d'exploitation et de maintenance
  • Exploitez les skids de comptage pour les applications de transactions commerciales, conformes aux normes API et MID
  • Améliorez la précision pour un meilleur volume et une meilleure masse

Avantages

Nous optimisons en permanence nos process et utilisons des technologies innovantes qui nous permettent de repousser les frontières de la technique de mesure, de commande et d'automatisation.. Les clients trouvent des solutions sûres et efficaces à leur avantage.

Chiffres clés

< 5 min

est le temps nécessaire pour exécuter un test de fonctionnement périodique sur 16 cuves

Chiffres clés

17+

ans de sécurité fonctionnelle appliquée selon la norme IEC 61508 (qualité, sécurité et fiabilité)

Chiffres clés

24/7

est la visibilité que vous obtenez avec nos solutions de surveillance des stocks

Le savoir-faire est essentiel, mais ce sont les gens qui font la différence. Être au service des clients et faire la différence est ce qui me motive dans mon travail.

Peter Ammerlaan, Global Account Manager Pétrole & gaz, Endress+Hauser (Netherlands) Holding BV
L’essentiel

Nos avantages

Du jaugeage précis et efficace des silos et des cuves aux transactions commerciales très précises et à l'automatisation des terminaux, Endress+Hauser propose une gamme complète de technologies et d'installations qui, associées à des packs logiciels évolutifs, offrent des concepts d'exploitation et de sécurité uniformes pour des opérations performantes, tout en étant simples et sûres.

  • Respect des normes et recommandations internationalement reconnues telles que : API, OIML, SIL, IP, NORSOK, NACE
  • Gammes de produits certifiées selon les normes relatives aux zones dangereuses, telles que : ATEX, FM, TIIS Safety by Design
  • Technologies de pointe (IEC 61508 SIL 2 et jusqu'à SIL 3 pour une application homogène et redondante)

Notes finale

Articles similaires

Discover more interesting articles