Lors de la planification, sélectionnez et dimensionnez facilement l'appareil de mesure adapté à votre application. Pour une sélection fiable, entrez les paramètres connus ou choisissez l'application industrielle appropriée.
Accédez aux détails spécifiques des appareils (mode d'emploi, données techniques, produits successeurs, pièces de rechange) en tapant le numéro de série Endress+Hauser qui figure sur la plaque signalétique.
Trouvez la bonne pièce de rechange en tapant la racine/le code du produit et accédez aux données spécifiques, vues éclatées et notices de montage des appareils pour un remplacement/réparation rapide.
Appareil de terrain 2 fils pour zones explosibles et non explosibles et applications hygiéniques dans les industries chimiques, des sciences de la vie et agroalimentaires
Indicateur de processus Ex ia alimenté en boucle, en tant qu'appareil de terrain ou de panneau de contrôle, pour des signaux de 4 à 20 mA ou pour le protocole HART
La surveillance continue de l'état des équipements évite les arrêts imprévus et permet des temps de réaction plus rapides.La surveillance continue de l'état des équipements évite les arrêts imprévus et permet des temps de réaction plus rapides.
Transmetteur de température HART® en tête, sur le terrain ou sur rail DIN avec deux entrées de capteur universelles, adapté aux zones dangereuses et à SIL 2
Indicateur de processus Ex ia alimenté en boucle, en tant qu'appareil de terrain ou de panneau de contrôle, pour des signaux de 4 à 20 mA ou pour le protocole HART
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle en tant qu'appareil sur rail DIN avec jusqu'à deux entrées de capteur universelles et homologation SIL en option
Le capteur de désinfection idéal pour les besoins des stations d'eau potable et stations d'épuration : bénéficiez de mesures continues et de valeurs précises pour garantir une eau propre et sûre.
My Endress+Hauser réunit une variété de fonctions utiles dans un portail client pour rendre votre travail plus facile, plus rapide et plus pratique. Découvrez-le maintenant !
Connectez-vous à My
Endress+Hauser pour une expérience plus fluide. Contactez facilement nos
experts, faites des recherches dans le Knowledge
Center ou suivez vos commandes en quelques clics.
Selon l'application, un appareil de terrain est utilisé pour mesurer et surveiller différents processus automatisés. C'est la raison pour laquelle nos appareils de terrain utilisent différents principes de mesure pour fonctionner de façon fiable et précise quelle que soit la situation. Découvrez notre vaste gamme d'appareils de terrain pour la mesure et la surveillance, de composants système et de data managers pour la visualisation de données, et d'enregistreurs et d'outils logiciels pour une intégration facile des appareils de terrain dans de nombreux systèmes d'automatisation.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .