Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Panneau d'analyse eau/vapeur (SWAS) pour chaudières marines 

Notre panneau d'analyse marine permet de maintenir la qualité de l'eau d'alimentation de la chaudière pour éviter la corrosion et la défaillance du système. 

Panneau SWAS

l’image présente un exemple de solution disponible

Avec le panneau d'analyse eau/vapeur compact d'Endress+Hauser pour les chaudières des transports maritimes, vous misez sur une solution éprouvée et robuste pour la production de vapeur. Une technologie de mesure de pointe, parfaitement adaptés à vos besoins et facilitant votre travail grâce à une faible maintenance. 

Vue d'ensemble :

Disponible pour :
Pétrole et gaz

Logiciel et équipement :

  • Préparation des échantillons (réduction pression/température) jusqu'à 50 bar/725 psi et 240 °C/464 °F 
  • Chambre de passage 
  • Échangeur de cations (en option) 
  • Boîtier, tuyauterie et vannes (inox) 
  • Transmetteur Liquiline 
  • Capteurs de pH, conductivité totale/cationique, oxygène dissous, turbidité (sur demande), HAP (sur demande)

Services :

  • Conseils spécifiques 
  • Gestion de projet, ingénierie 
  • Installation et câblage
  • Kit complet de documentation : plan d'implantation, câblage et branchements, lignes directrices opérationnelles et manuel
  • Conformité aux vibrations selon IACS E10 
  • Mise en service 
  • Formation aux instruments et à la maintenance (Opérations et service) 

Conçu pour les conditions environnementales spécifiques du transport maritime

Un panneau d'analyse testé pour sa résistance aux vibrations (selon SIGC E10) qui permet de garantir une disponibilité maximale de la chaudière et de l'équipement. Sa construction optimisée minimise les coûts et la maintenance. L'interface conviviale nécessite peu d'expertise technique pour une utilisation aisée à bord.

Le panneau SWAS Compact Marine, ainsi que les capteurs et les transmetteurs utilisés, sont conçus pour répondre aux conditions difficiles 

Chambres de passage multiparamètres

pour la surveillance de tous les paramètres pertinents avec une consommation minimale d'eau 

Solution pré-définie

Design et instruments de mesure parfaitement adaptés 

Prêt à l'emploi

Solution compacte standardisée avec des appareils montés et étalonnés 

Technologie de pointe

Appareils de mesure avec Memosens, Heartbeat technology et maintenance prédictive 

Solution de mesure robuste

valeur de pH et calcul de la capacité d'échange cationique restante et arrêt automatique du système si la température de l'échantillon dépasse les limites de sécurité 

Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions

Produits phares

/

Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions

Notes finale

Découvrez d'autres solutions